UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Üzemi földelőérintkező
2202027

PE-érintkező UM-BASIC falra szerelhető csatlakozóházhoz a Level 3 szintű nyomtatott áramköri lap összekötésére a kalapsínnel

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén