Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Oldalelem
2202033

Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 78,49 mm, mélység: 68,95 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén