A legmodernebb marógépekkel az ügyfélspecifikus nyílások a készülékház bármelyik oldalán megvalósíthatók. Bízzon a legkiválóbb minőségben és a gazdaságos megvalósításban már kis és közepes darabszám esetén is.
Ügyfélspecifikus elektronikaházak
Ház- és csatlakozástechnikai megoldásaink kínálata számos lehetőséget nyújt a korszerű készülékek kialakításához. Az elektronikaházak konfigurátorával konfiguráljon Ön is megoldásokat egyedi alkalmazásához. A színváltozatoktól kezdve a feliratozáson és a megmunkálásokon át az ügyfélspecifikus változatokig szinte minden lehetséges – teljesen új fejlesztések is.
A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
Az Ön előnyei
- Személyes gondoskodás: egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
- Az Ön által kívánt koncepció részletes tervezése
- Az optimális gyártási koncepció kifejlesztése és a termék minősítése a cég saját laboratóriumában
- A megoldás tanúsítása az Ön alkalmazási esetére
- Célirányos projektmenedzsment egészen a sorozatgyártás beindulásáig
Az ötlettől a pontosan illeszkedő házmegoldásig Tudjon meg többet arról, hogy az elektronikaházakat hogyan illesztheti az Ön egyedi igényeihez.
Elektronikaházak mechanikai illesztései
Használja ki széles szolgáltatási termékkínálatunkat. Számos eljárást kínálunk Önnek házváltozatának gazdaságos megvalósításához. Ezek a marógépekkel végzett mechanikai megmunkálástól a meglévő szerszámba való betéteken át az egyes házkomponensek egyedi kialakításáig terjednek.
Nagy darabszámok esetén gyakran gazdaságosabb a mechanikai utómegmunkálás kiváltása egy új fröccsöntött változattal. Élvezze az Ön illesztett változatának gyors megvalósítását közvetlenül a törzsszerszámból.
Az egyedi megoldás feltétele néha az egyes standard készülékházrészek ügyfélspecifikus kivitelre való cseréje. Az Ön által megadott adatoknak megfelelően fejlesztjük ki az új házrészeket, és bevált standard alkatrészekkel illesztjük össze azokat.
Különösen az ICS sorozat esetében, a konfigurátorban még egyedi házfedelet is tervezhet. Használja hozzá a PROTIQ 3D nyomtatási szolgáltatását a későbbi sorozatgyártás prototípusának elkészítéséhez.
Elektronikaházak kialakításának illesztései
A színváltozatoktól a nyomtatott jelölésen és feliratozáson át a fóliabillentyűzet egyedi kialakításáig sokféle lehetőséget kínálunk Önnek alkalmazásának testreszabásához.
Az egyéni cégszín megvalósítása garantálja alkalmazásának felismerhetőségét. A standard színek átfogó kínálatával a ház színét optimálisan az alkalmazásához hangolhatja.
Az alkalmazásra jellemző megjelenés finomhangolását a céglogó és a meglévő kezelőelemek feliratozása jelenti. Élvezze számos lehetőségünk előnyeit, és elektronikaházainak jelölését, feliratozását végezze testre szabva, igényeinek megfelelően.
Az előre elkészített fóliabillentyűzeteket és kijelzőket gyorsan és egyszerűen integrálhatja néhány házcsaládba. A fóliabillentyűzet alakját, színét és nyomtatott jelölését szabadon az Ön igényeihez igazíthatja, és kiegészítő feliratozásra (pl. céglogó) is van lehetőség.
A színváltozatok áttekintése
Tegye egyedivé alkalmazását a ház hozzáillő színezésével. A törzsszerszámban történik minden új színváltozat minősítése.
Az Ön alkalmazásához illeszkedő nyomtatott jelölés
Tájékozódjon az Ön alkalmazásának jelölési változatáról.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tamponnyomás | Szitanyomás | Lézeres feliratozás | |
| Tulajdonságok | |||
| Előnyök | Gazdaságos funkciónyomtatás | Ragyogó színek | Dörzsölésálló, folyamatos kódolás |
| A lehetséges színek száma | Egy- vagy kétszínű | Többszínű | Egyszínű (színátcsapás) |
| Alkalmazási területek | Szövegek és logók | Nagy felületű vagy többszínű nyomtatás | Szövegek és logók, vonalkódok, QR-kódok és adatmátrix-kódok, valamint sorozatszámok |
Konfigurátorral az egyedi elektronikaházhoz
Konfigurátorunk használatával gyorsan és egyszerűen, online állíthatja össze saját elektronikaházát. Válassza ki a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész. Ezenkívül, az ICS, ME-IO és UCS sorozat esetében integrálhatja a kezelőelemeket (például fóliabillentyűzet és kijelző), és ellenőrizheti alkalmazásának termikus jellemzőit.
Ügyfélre szabott fejlesztések
Önnek speciális követelményei vannak, és a kívánságaira szabott új fejlesztésre van szüksége? A fejlesztés, termelés és minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkkal támogatjuk Önt a megvalósításban. Ön az új termékéhez minden szükséges szolgáltatást megkap tőlünk. Ide tartozik többek között:
- Csatlakozástechnika az Ön által kívánt kialakításban
- Fejlesztés, minősítés és tanúsítás egy kézből
- A cikk és a gyártás egyidejű tervezése
- Prototípusok korai leszállítása
- Teljes körű támogatás az indulástól a lezárásig
Passzív hűtőtestek és hőmérséklet-szimulációk elektronikaházakhoz
A miniatürizálás egyre nagyobb egységsűrűséghez vezet az elektronikában, ami viszont hatékony hűtést követel meg. Az elektronikaházakban fejlődő hő elvezetéséről egyedi hűtőtestek gondoskodnak. Ezáltal a házak szigorú termikus követelményeket támasztó alkalmazásokban is használhatók. Készülékgyártóként a nyomtatott áramköri lapok elrendezése során hőszimulációs támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal.
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.