Hatékony ház elülső csatlakozástechnikával a vezérlőkhöz és IO modulokhoz.

ME-IO kompakt elektronikaház vezérlőkhöz és IO modulokhoz

A többfunkciós ME-IO Slim házak egyszerű és hatékony megoldást kínálnak olyan vezérlőknek, amelyek kompakt kialakítást és sűrű elülső csatlakozástechnikát igényelnek. A 18 pólusú elülső csatlakozó közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra csatlakozik. Az IO házak modulszélessége 12 mm. Ezenkívül csatolókhoz és CPU modulokhoz is kínálunk házakat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1633999

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 6, sorok száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: HSCH-S 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1634000

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 6, sorok száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1569965

NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 63 V, potenciálok száma: 18, sorok száma: 2, pólusszám: 18, csatlakozások száma: 18, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszelés: Reteszes rögzítés, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulok egyszerű összeszerelése két oldalfallal és egy kalapsín-rögzítőkarral
  • Nagy csatlakozási sűrűség a 18 pólusú, 5 mm-es raszterméretű csatlakozódugasszal
  • Az egyszerű kialakításnak és az előre meghatározott modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
  • A CPU-modul megmunkálható fedelei révén lehetőség van az alkalmazásspecifikus testre szabásra
  • Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú elülső csatlakozóknak köszönhetően
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME-IO Slim sorozat többfunkciós házait

Szeretné kipróbálni az ME-IO Slim házat? – Ha igen, akkor rendeljen mintát közvetlenül a munkahelyére, és ismerkedjen meg a házzal.

Ingyenes minta megrendelése
ME-IO Slim sorozatú elektronikaházak

A fő jellemzők áttekintése

Az alkalmazásához megfelelő ME-IO Slim házat kínáljuk Önnek. Használja ki Ön is kínálatunk egyedülállóan széles választékának előnyeit.

Az ME-IO Slim sorozat többfunkciós házai

Pólusok száma (IO) 18
Modulszélesség 12 mm
További házak Csatoló, CPU
Színek Világosszürke (RAL 7035-höz hasonló)
Műanyag Polikarbonát
Pólusok száma (busz) 8
Pólusok száma (tápellátás) 6
Állapotjelzés LED

A termék részletes bemutatása

ME-IO Slim sorozatú elektronikaházak
Kalapsín-csatlakozás
Az IO-modulok merőlegesen felcsúsztathatók a kalapsínre, és a többi modullal egymás mellé sorolhatók.
Kalapsín-csatlakozás
Állapotjelzés
A 18 LED-es kijelző mutatja az egyes modulok állapotát.
Állapotjelzés
18 pólusú elülső dugasz
A max. 5 A-es elforgatható elülső dugasz közvetlenül a nyomtatott áramköri laphoz csatlakozik.
18 pólusú elülső dugasz
6 pólusú tápcsatlakozó dugasz
A 6 pólusú dugasz a vezérlőt max. 8 A-es árammal látja el.
6 pólusú tápcsatlakozó dugasz
További csatlakozástechnika
A csatolóba és a CPU modulba további két-három RJ45 aljzat és egy USB-C aljzat is integrálható.
További csatlakozástechnika
Modulkommunikáció
Modul a 8 pólusú buszon keresztül történő modulkommunikációhoz, legfeljebb 4 A-ig.
Modulkommunikáció

Hatékony házrendszer elülső csatlakozástechnikával

Egyszerű felépítés
Opcionális üzemi földelőérintkező
Szerszám nélküli szerelés a kalapsínre
Már feliratozott dugaszok
Egyedi csatlakozástechnika a CPU modulban
Egyszerű felépítés

A fejállomás kiválasztása után az IO modulok egyszerűen, tetszőleges sorrendben egymás mellé tehetők. A modulok két oldallapból állnak, amelyek közé a nyomtatott áramköri lapot illesztik. Az elülső csatlakozó közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra van fordítva.

Opcionális üzemi földelőérintkező

Opcionálisan minden modulba integrálható egy üzemi földelőérintkező. Ez ideális helyzetben van ahhoz, hogy optimális kapcsolatot teremtsen a kalapsínnel. Így garantálható a megbízható és hatékony érintkezés.

Szerszám nélküli szerelés a kalapsínre

A modulok gond nélkül feltolhatók merőlegesen a kalapsínre. Az egyszerű, de hatékony reteszelési elvnek köszönhetően a modulok biztonságosan és stabilan kapcsolódnak egymáshoz. A modul kioldásához egyszerűen oldja ki a narancssárga színű reteszeket egy csavarhúzóval, így a modul könnyen eltávolítható.

Már feliratozott dugaszok

A dugaszok már feliratozva vannak, így a pólusok könnyen azonosíthatók. A direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően a telepítés különösen egyszerű és felhasználóbarát. A vizsgálóleágazáshoz szükséges furatok szintén hozzájárulnak a biztonságos üzembe helyezéshez.

Egyedi csatlakozástechnika a CPU modulban

Ha az RJ45 és USB csatlakozók nem elegendőek az Ön alkalmazásához, akkor a megmunkálható fedelek lehetőséget nyújtanak kiegészítő csatlakozástechnika integrálására. Ez lehetővé teszi azt, hogy Ön rugalmasan és gond nélkül reagálhasson az alkalmazása egyedi követelményeire.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.