ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronikaház
1569887

Kalapsínre szerelhető készülékház, Csatolóház, szellőzőréssel, szélesség: 24 mm, magasság: 100 mm, mélység: 80 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Buszcsatlakozó (opcionális), keresztösszekötő pólusszáma: 8

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Modulok egyszerű összeszerelése 2 oldalsó oldalfallal és 1 kalapsín rögzítőkarral
Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
Helytakarékos állapotjelzővel