ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Elektronikaház
1569889
Kalapsínre szerelhető készülékház, I/O ház, szellőzőréssel, szélesség: 12 mm, magasság: 100 mm, mélység: 80 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Buszcsatlakozó (opcionális), keresztösszekötő pólusszáma: 8
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Többfunkciós házak |
| Házsorozat | ME-IO-S |
| Termékcsalád | ME-IO-S.. |
| Max. pólusszám | 18 (raszterméret: 5 mm) |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Szélesség | 12 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Mélység | 80 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (Foglalatrögzítő) | sötétnarancs (RAL 2011) |
| Anyag Készülékház | PC |
| Anyag Foglalatrögzítő | POM |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Hőmérséklet | 125 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-27 |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1569889 |
| Csomagolási egység | 60 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 120 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHEBF |
| Termékkulcs | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057869 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 42 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Oldalelem 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronikaház 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikaház 1632614
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Elektronikaház 1699470
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Elektronikaház 1699480
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Üzemi földelőérintkező 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Csavarhúzók 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
Az Ön előnyei
Modulok egyszerű összeszerelése 2 oldalsó oldalfallal és 1 kalapsín rögzítőkarral
Nagy csatlakozási sűrűség a 18 pólusú, 5 mm raszterméretű csatlakozódugasszal
Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú előlapi csatlakozó révén
Helytakarékos állapotjelzővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51