ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Elektronikaház
1699480

Kalapsínre szerelhető készülékház, I/O ház, szellőzőréssel, szélesség: 24 mm, magasság: 100 mm, mélység: 80 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Buszcsatlakozó (opcionális), keresztösszekötő pólusszáma: 8

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek






Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Modulok egyszerű összeszerelése 2 oldalsó oldalfallal és 1 kalapsín rögzítőkarral
Nagy csatlakozási sűrűség a 18 pólusú, 5 mm raszterméretű csatlakozódugasszal
Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú előlapi csatlakozó révén
Helytakarékos állapotjelzővel