ME-IO-S BUS8-9005
-
Buszcsatlakozó
1569885
Dugasz, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, pólusszám: 8, cikkcsalád: ME-IO-S.., raszterméret: 3,15 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 1,5 mm, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 56 mm szélességű heveder
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
| Termékcsalád | ME-IO-S.. |
| Pólusszám | 8 |
| Raszterméret | 3,15 mm |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| Tulajdonságok | |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 4 mΩ |
| Méretezési feszültség (III/3) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 0,8 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 0,8 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 0,5 kV |
| Maximális terhelőáram | 4 A |
| Csatlakozási mód | Direkt dugaszolási technika |
| Szélesség [w] | 15,85 mm |
| Magasság [h] | 13,55 mm |
| Hossz [l] | 32 mm |
| Forrasztócsap hossza, [P] | 1,5 mm |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | teljesen aranyozott |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Arany (Au) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Ellenőrzött pólusszám | 8 |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60664-1:2007-04 |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 0,8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 0,8 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,25 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 0,8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 0,2 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,5 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 24 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 0,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 0,2 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 0,5 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≤ 500 |
| Dugaszolási és húzóerők | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| A ciklusok száma | 25 |
| Dugaszolási erő pólusonként kb. | 0,8 N |
| Húzóerő pólusonként kb. | 0,6 N |
| Érintkezőtartó használat közben | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
| Szemrevételező vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Méretvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Élettartam-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 0,91 kV |
| R1 átmeneti ellenállás | 4 mΩ |
| R2 átmeneti ellenállás | 3,5 mΩ |
| Dugaszolási ciklusok | 200 |
| Klimatikus vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
| Hőigénybevétel | 105 °C/168 h |
| Álló váltakozófeszültség | 0,5 kV |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Szerelési mód | THR forrasztás / hullámforrasztás |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| Feldolgozási útmutató | |
| Folyamat | Újraömletsztéses-/hullámforrasztás |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| Forrasztóciklusok a Reflow folyamatban | 3 |
| Méretrajz |
|
| Csomagolás módja | 56 mm szélességű heveder |
| Hevederszélesség [W] | 56 mm |
| Tekercs külső mérete [W2] | 62,4 mm |
| Tekercs átmérője [A] | 380 mm |
| Átcsomagolás típusa | Átlátszó tasak |
| ESD - Level | (D) elektrosztatikusan levezetőképes |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Cikkszám | 1569885 |
| Csomagolási egység | 200 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHEBF |
| Termékkulcs | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 7,915 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 7,915 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Üzemi földelőérintkező 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Csavarhúzók 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
Az Ön előnyei
Az érintkezők kialakítása lehetővé teszi az elektronikamodulok egyszerű felpattintását
Tápellátás és kommunikáció kiegészítő vezetékezés nélkül
Közvetlenül a modulba integrálható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51