Kommunikációs és átviteli technológiák

Fedezze fel az ipari kommunikációs technika lehetőségeit.
Kommunikációs szabványok

A megbízható kommunikációs infrastruktúra a digitalizálás alapja. Az alkalmazási esettől függően sokféle technológia áll rendelkezésre az adatok A pontból B pontba való továbbítására: vezeték nélküli és vezetékes megoldások, terepibusz- és Ethernet-protokollok, réz- és optikai kábeles átvitel stb. Az Ön alkalmazásához illő megoldás kiválasztásának megkönnyítése érdekében a következő oldalakon bemutatjuk a legfontosabb kommunikációs és átviteli technológiákat.

Új kommunikációs technológiák Átfogóan, a szenzortól a felhőig

Ahol korábban csak néhány készülék volt az Etherneten keresztül hálózatba kötve, ott ma már óriási hálózatok fejlődtek ki. A digitalizálás és az Ipar 4.0 ill. az IIoT keretében a jövőben még sokkal több terepi készülék bekötése is meg fog történni. A vezérlési adatok mellett ezek igény szerinti egyéb adatokat is továbbítani fognak a hálózat különböző célpontjaiba és a felhőbe. Ezen adatmennyiségek kezeléséhez és a valósidejűség szempontjából kritikus alkalmazások további üzemeltetéséhez új technológiákra van szükség, mint például: TSN, SPE, APL és 5G.

Átviteli technológiák Megbízható kommunikáció – kábelen vagy rádióhullámokkal

A megbízható adatátvitelhez az Ön követelményeinek megfelelően különböző átviteli technológiák állnak rendelkezésre: a nagy távolságok áthidalására az optikai kábeles technológia a javasolt. Ha a kábelek telepítése drága vagy lehetetlen, akkor kis és közepes távolságokra rádiós interfészek használhatók. Kommunikációs vezetékek hiányában a meglevő mobiltelefon-hálózatok jelentik az alternatívát. Ezeken az oldalakon többet tudhat meg a különböző átviteli technológiák előnyeiről, jellemzőiről és alkalmazási területeiről.

Industrial Wireless

Vezetékes technológiák