NearFi Technology A NearFi a Phoenix Contact érintkezésmentes és valós idejű átviteli technológiája. A technológia energia és adatok átvitelét teszi lehetővé néhány centiméteres légrésen keresztül. A protokollfüggetlen és késleltetés nélküli Ethernet kommunikáció révén rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínál minden, max. 100 Mbit/s sebességű Ethernet protokollhoz.

NearFi technológia egy gyártóüzemben
Teljes duplex NearFi átvitel

NearFi – valós idejű kommunikáció

Minden Ethernet-protokoll teljes duplex átvitele

A valós idejű Ethernet protokollok átvitele teljes duplex kapcsolatot követel meg – azaz mindkét irányban egyidejűleg kell átvinni az adatokat.

A NearFi két 60 GHz-es (egy uplink és egy downlink) összeköttetést használ párhuzamosan, elválasztott frekvenciasávokon, és így teszi lehetővé a teljes duplex üzemmódot.

Így ez a technológia az olyan jövőbeli fejlesztésekre is alkalmas, mint a TSN, az OPC UA stb.

A bitorientált szinkron adatátvitel és a csomagorientált aszinkron adatátvitel szembeállítása

A bitorientált átvitel késleltetésmentes

Bit-orientált átvitel

A NearFi szinkron, bitorientált adatátviteli módszert használ. Ez lehetővé teszi az érintkezésmentes valós idejű kommunikációt, így valamennyi Ethernet protokoll azonnal átvihető.

Minden más eddigi rádiós adatátviteli technológia csomagorientált átvitelre alapoz. Ezek mindig jelentős késleltetésekhez vezetnek, mivel a csomagokat először fogadni kell, majd újra be kell csomagolni, és vezeték nélkül át kell küldeni. A vételi oldalon a rádiós csomagot fogadni kell, ki kell csomagolni, és újra ki kell adni. Ez az eljárás sok aszinkron és késleltetést okozó részfolyamatot tartalmaz, amelyek a Phoenix Contact új adatátviteli technikájánál teljesen hiányoznak.

Bemutató kép: induktív energiaátvitel

Induktív energiaátvitel mágneses téren keresztül

Induktív energiaátvitel

A max. 50 W-os (párhuzamos kapcsolás esetén 100 W-os) teljesítményű energiaátvitel induktív módon történik. Az alapcsatoló egy tekerccsel mágneses mezőt hoz létre, amely a távoli csatoló tekercsében feszültséget indukál. Az aktív szabályozás mindig az optimális paramétereket választja ki az átvitelhez, és a teljes működési tartományban állandó teljesítményátvitelt tesz lehetővé.

Két NearFi csatolószakasz kombinálásával a teljesítmény automatikus áramkiegyenlítéssel 100 W-ra növelhető, vagy két elválasztott potenciálú feszültség (US/UA) egyenként 50 W-os teljesítménye továbbítható.

Bluetooth, WLAN és NearFi logó

Rádiós technológiák minden követelményhez

Kiváló egymás melletti működés a WLAN-nal és más rádiós technológiákkal

A NearFi a Phoenix Contact érintésmentes, valós idejű átviteli technológiája, amely 60 GHz-es vezeték nélküli kommunikáción alapul a közeli tartományban, néhány centiméteres hatótávolsággal.

A közeli tartományban lezajló rádiókommunikáció esetében nincs zavarspektrum a készülékek közelében, ami azt jelenti, hogy számos NearFi rendszer párhuzamosan használható. Az egymás melletti működés a meglévő vezeték nélküli technológiákkal, például a WLAN vagy a Bluetooth technológiával is mindig garantálható. Még az ipari zavarspektrumok sem képesek befolyásolni a NearFi technológiát.

Nincs szükség frekvenciatervezésre, ezért szakértelemre sem.

A NearFi csatolók tipikus felhasználási területei

Robotok egy autógyárban
Indexasztal
Munkadarabtartó
Vezető nélküli szállítórendszerek (FTS)
Robotok egy autógyárban

A karbantartásigényes alkalmazásokban, mint pl. a robotok szerszámcseréje esetén a NearFi csatolókkal egyszerűen leválthatók a kopásnak kitett és karbantartásigényes dugaszolható csatlakozók, ezzel pedig a minimálisra csökkenthetők a kiesések költségei.

A robotok felhasználási esetének letöltése
Indexasztal

Használja a NearFi csatlakozókat a mozgó vagy forgó rendszerelemekkel lefolytatott érintkezésmentes kommunikációhoz, és kerülje el a meghibásodott dugaszolható csatlakozók vagy a zavaroknak kitett csúszógyűrűk által okozott termelési leállásokat.

Az indexasztalok felhasználási esetének letöltése
Munkadarabtartó

Használjon NearFi csatolókat a munkadarabtartó és a gyártóállomás közötti érintésmentes adatátvitelhez, és váltsa fel velük a kopásnak kitett és sok karbantartást igénylő dugaszolható csatlakozókat.

A munkadarabtartó felhasználási esetének letöltése
Vezető nélküli szállítórendszerek (FTS)

Szerelje fel a NearFi csatolókat gyorsan és egyszerűen a vezető nélküli szállítórendszerére (FTS), és továbbítsa vezeték nélkül a biztonsági adatokat a gyártóállomás és az FTS között.

A vezető nélküli szállítórendszerek felhasználási esetének letöltése