Ipari WLAN Wireless LAN – a vezeték nélküli Ethernet szabványa. Használja ki az új generációs Wi-Fi 6/6E előnyeit az alkalmazásaiban.

Ipari WLAN
Wi-Fi 6 logó

Megbízhatóság és teljesítmény: a Wi-Fi 6/6E WLAN-szabvány

Az Ethernet automatizálásban való megjelenésével a vezeték nélküli LAN is számos alkalmazásban meghonosodott, különösen a mozgó vagy mobil alkalmazásokban. A WLAN-hálózatok és a WLAN-résztvevők száma ezért az elmúlt években jelentősen megnőtt a rendszerekben. Ehhez a növekedéshez nagy teljesítményű, hatékony és robusztus vezeték nélküli LAN-ra van szükség. A Wi-Fi 6/6E-vel olyan új WLAN technológia áll rendelkezésre, amely pontosan ezeket az erősségeket kínálja. Az új 6 GHz-es frekvenciaspektrum kihasználásával a Wi-Fi 6E megoldást kínál a valós idejű és megbízható kommunikációra. Ennek köszönhetően akár 59 további, ingyenes átviteli csatorna is rendelkezésre áll. A 6 GHz-es sávban a modern Wi-Fi 6 technológia teljes potenciálja kihasználható.

Önnek nyújtott előnyök

  • Különösen biztonságos: megfelel a legmagasabb biztonsági szabványnak, a WPA3-nak
  • Nagy hatékonyság még sok hálózati résztvevő esetén is
  • Nagy teljesítmény akár 2 400 Mbit/s adatátviteli sebességgel (160 MHz csatornaszélesség mellett)
  • Megbízható kommunikáció az új 6 GHz-es sávban a Wi-Fi 6E-vel (a nemzeti engedélyektől függően)
  • Gyors és megbízható roaming mobil alkalmazásokhoz

Az IEEE 802.11ax szabvány

A Wi-Fi 6, más néven IEEE 802.11ax a vezeték nélküli hálózatok új szabványa. Fő jellemzői a következők:

  • Nagyobb átviteli sebességek
  • Jobb teljesítmény túlterhelt környezetben
  • Alacsony késleltetés
  • Javított hatékonyság – rendszersűrűség
  • Jobb valós idejű tulajdonságok és teljesítmény

A Wi-Fi 6 így lehetővé teszi a frekvenciaspektrum hatékony kihasználását, javítja az adatáteresztő képességet a hálózat minden résztvevője számára, ugyanakkor rugalmasságot és megbízhatóságot biztosít. Az új szabványt úgy tervezték, hogy megfeleljen a vezeték nélküli összekapcsolással szemben támasztott növekvő követelményeknek a folyamatosan digitalizálódó világban.

A Wi-Fi 4 és 6/6 WLAN szabvány összehasonlítása

A Wi-Fi 6 bevezetése fontos mérföldkövet jelent a vezeték nélküli hálózatok fejlődésében, és számos fejlesztést kínál elődjéhez, a Wi-Fi 4-hez képest:

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6/6E

IEEE szabvány IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Biztonsági szabvány WPA2 WPA 2, WPA 3, Personal és Enterprise
Frekvenciatartomány 2,4 és 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz és 6 GHz (a nemzeti engedélyektől és termékváltozatoktól függően)
MU MIMO Csak letöltés Letöltés és feltöltés
Maximális átviteli sebesség 300 Mbit/s (2x2 MIMO, 40 MHz) 2 400 Mbit/s (2x2 MIMO, 160 MHz)
Target Wake Time (TWT)
OFDMA
BSS színezés
Rádióhálózat

WLAN a 6 GHz-es spektrumban: Wi-Fi 6E

A Wi-Fi 6E megnyitja az új, szinte kihasználatlan 6 GHz-es sávot, és a Wi-Fi 6 összes előnyét átviszi ebbe a további frekvenciatartományba. Konkrétan ez szélesebb csatornákat, lényegesen kevesebb interferenciát és ezáltal nagyobb átviteli sebességet és jobb teljesítményt jelent. Mivel a régebbi Wi-Fi generációk (Wi-Fi 1–5) nem támogatják a 6 GHz-es sávot, a Wi-Fi 6E eszközök egy exkluzív, alacsony interferenciájú, minimális kihasználtságú és rendkívül alacsony késleltetésű frekvenciatartomány előnyeit élvezik a gyors, késleltetésmentes adatátvitel érdekében.

A Wi-Fi 6 és a Wi-Fi 6E funkciói

OFDMA többszörös hozzáférés
BSS színezés és térbeli újrafelhasználás
MIMO technológia
Kiberbiztonság – lakat és ujj
Target Wake Time
OFDMA többszörös hozzáférés

Az OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) lehetővé teszi, hogy a hozzáférési pont hatékonyan ossza fel a csatornákat, így egy csatornán egyszerre több eszközzel (klienssel) is kommunikálhat. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy több felhasználót szolgáljanak ki rövidebb idő alatt. Ez jelentősen javítja a hatékonyságot, és jelentősen csökkenti a késleltetési időt a sok résztvevős hálózatokban. A teljes QoS javítása így lehetővé teszi a sávszélesség hatékony kihasználását nagy WLAN-sűrűségű környezetben.

BSS színezés és térbeli újrafelhasználás

A térbeli újrafelhasználás funkció az alapszolgáltatási készlet (BSS) segítségével lehetővé teszi a térben egymáshoz közeli csatornák hatékonyabb kihasználását és az interferencia csökkentését. A BSS olyan technológia, amellyel a különböző WLAN-résztvevők azonos csatornán érkező jeleit színkódokkal (vagy számokkal) jelölve meg lehet különböztetni egymástól. Ez azt jelenti, hogy több résztvevő is használhatja ugyanazt a csatornát anélkül, hogy zavarnák egymást.

MIMO technológia

A MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy egy hozzáférési pont több eszközt egyszerre szolgáljon ki, nem pedig egymás után. Az összes rendelkezésre álló térbeli adatfolyamot több eszközre szétosztva a nagy adatcsomagok hatékonyabban dolgozhatók fel. Ez jelentősen javítja a hálózat teljesítményét, különösen nagy sűrűségű környezetben.

Kiberbiztonság – lakat és ujj

A WPA3 biztonsági szabvány további biztonsági rétegek hozzáadásával javítja a vezeték nélküli hálózatok biztonságát. A nyílt hálózatok biztonságos kommunikációjának garantálása érdekében a WPA3-at egyre inkább támogatják a Wi-Fi 6-ra alkalmas eszközök.

Target Wake Time

A TWT (Target Wake Time) lehetővé teszi a készülékek számára, hogy meghatározott időpontokat állítsanak be a hozzáférési ponttal való kommunikációra. Ez azt jelenti, hogy a készülék inaktív marad, amíg nem kerül sor az adatátvitelre a hozzáférési pont felé. Ez a funkció meghosszabbítja az akkumulátorral működő készülékek üzemidejét és energiát takarít meg.

Topológia: A mozgó résztvevők automatikus barangolása (roaming) a WLAN hálózatban

A mozgó résztvevők automatikus barangolása (roaming) a WLAN hálózatban

Roaming – mobilitás a hálózatban

A WLAN egyik legnagyobb erőssége a mobilitás. A résztvevők szabadon mozoghatnak a hálózaton belül, és automatikusan csatlakozhatnak a legerősebb jelet nyújtó hozzáférési ponthoz.
Különösen az ipari alkalmazások esetében alapvető fontosságú, hogy a barangolás gyorsan és megbízhatóan működjön. WLAN-megoldásainkkal a rádiócellák közötti váltás kevesebb mint 100 ms-ot vesz igénybe.

Az Ön előnye: Megszakítás nélküli kommunikáció és maximális teljesítmény, még nagy WLAN-hálózatokban is, sok mozgó előfizetővel

Alkalmazási példák A WLAN ipari felhasználási területei sokfélék. A folyamat- és üzemeltetési adatokra vonatkozó egyre nagyobb kommunikációs igénynek, valamint sok alkalmazás növekvő mobilitásának előfeltétele a vezeték nélküli hálózati kommunikáció.

AGV (vezető nélküli szállítójármű) a gyárban
Vezeték nélküli hozzáférés a gépekhez okos készülékekkel
Robusztus kommunikáció a mozgó géprészekkel
AGV (vezető nélküli szállítójármű) a gyárban

Az autonóm járműveket egyre gyakrabban használják az intelligens gyárakban a gyártási folyamatok optimalizálására. A Wi-Fi 6 vezeték nélküli infrastruktúrát biztosít az AGV-k és más hálózatba kapcsolt eszközök közötti megbízható kommunikációhoz. Így például hatékonyabban tudnak navigálni a gyártócsarnokban.

További megoldások AGV-k számára
Vezeték nélküli hozzáférés a gépekhez okos készülékekkel

A rugalmasság egyre fontosabbá válik az intelligens gyárban. A folyamatok lehető leghatékonyabb megszervezése érdekében a gépek és a gyártórendszerek elhelyezkedésének rugalmasnak kell lennie. A gépek gyártóhálózathoz való csatlakoztatása lehetővé teszi a mobil kezelést, beállítást és karbantartást digitális végberendezésekkel, és így pontosan azt a rugalmasságot kínálja, amelyre az intelligens gyárban szükség van. A Wi-Fi 6 egyenletesen nagy és stabil adatátviteli sebességet, valamint olyan hálózatot kínál, amely sok résztvevő esetén is gyors adatátvitelt tesz lehetővé.

Robusztus kommunikáció a mozgó géprészekkel

Használja ki az ipari Ethernet összes lehetőségét, integrálja a mozgó és nehezen hozzáférhető géprészeket rádiós kapcsolaton keresztül a hálózatába: egyszerű és kedvező költséggel felépíthető rádiós hálózat, kevés karbantartást igénylő és kopásmentes kommunikáció a mozgó géprészekkel és a mostoha ipari környezetben, biztonságos rádiós kommunikáció a SafetyBridge vagy PROFINET és PROFIsafe rendszereken keresztül.