Trusted Wireless A Trusted Wireless rádiós technológiát kifejezetten ipari használatra fejlesztettük ki. A rendszer különösen jól alkalmazható szenzorok és aktorok információinak vezeték nélküli továbbítására, valamint kis- és közepes adatmennyiségek átvitelére. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száz métertől több kilométerig terjedő távolság is áthidalható vele.

Trusted Wireless rádiós technológia

Ipari rádiós technológia: nagy távolságok egyszerű és hatékony áthidalása


Önnek nyújtott előnyök:

  • Alacsonyabb installációs és karbantartási költségek, mert nincs szükség kábelekre
  • A mozgatható vagy cserélhető automatizálási komponensek mozgásszabadsága a vezetékmentes I/O kommunikációnak köszönhetően
  • Az átviteli médiumok által okozott folyó költségek elmaradása a kopásmentes rádiótechnika révén
  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés a felhasználóbarát telepítésnek köszönhetően
Trusted Wireless logó

A Trusted Wireless tulajdonságai

Robusztus és zavarálló kommunikáció

A Trusted Wireless az úgynevezett FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, frekvenciaugrásos kiterjesztett frekvenciasáv) eljárást használja. A technológia a frekvenciasáv teljes spektrumából max. 127 csatornát használ, amelyeken egy álvéletlen mintázat szerint végiglépked. Ez megnöveli a kommunikáció megbízhatóságát.

Ezenkívül a Trusted Wireless lehetővé teszi a különböző vezeték nélküli rendszerek egymás melletti működésének különösen jó kezelhetőségét. A különböző rádiófrekvenciás (RF) sávok alkalmazásával több Trusted Wireless rendszert lehet gond nélkül párhuzamosan üzemeltetni. Meghatározott csatornák célzottan is kiolthatók (blacklisting, feketelistázás) abból a célból, hogy pl. a WLAN-rendszereket a teljesítmény korlátozása nélkül lehessen párhuzamosan üzemeltetni.

Biztonságos átvitel

Az olyan szabadalmazott technológiáknál, mint a Trusted Wireless, a protokoll nem nyilvános, így a technológia kiválóan védett a támadások ellen. Ezenkívül további biztonsági mechanizmusokat is megvalósítottunk: a 128 bites adattitkosítás gondoskodik arról, hogy az elméletileg lehetséges módon lehallgatott adatcsomagokat ne lehessen megérteni. Az integritásvizsgálat ellenőrzi az adó valódiságát, és eldobja a megváltoztatott üzeneteket.

Frekvenciasávok

A rádióhullámok falakon vagy más akadályokon keresztül történő küldése esetén az akadályok gyengítik a jelet. Minél nagyobb a frekvencia, annál nagyobb a csillapítás, azaz a 2,4 GHz-es jel csillapítása erősebb, mint a 868 MHz-es vagy 900 MHz-es jelé.

A nagyobb adóteljesítmény miatt a 868/900 MHz-es sávban jelentősen nagyobb távolságok áthidalását lehet elérni, mint a 2,4 GHz-es sávban. A 2,4 GHz-es sávban az átviteli idő rövidebb, az adatáteresztő képesség pedig nagyobb, mint a 868 MHz-es vagy a 900 MHz-es sávban. Egyrészt a 2,4 GHz-es sávban sokkal több frekvencia áll rendelkezésre, másrészt nagyobb adatátviteli sebességek lehetségesek a levegőn keresztül. Ezenkívül a 2,4 GHz-es sávban nem kell törvényileg szabályozott használati időt (duty cycle) betartani, ami viszont a 868 MHz-es sávban fennáll.

A Phoenix Contact Radioline vezeték nélküli rendszere tartalmaz rádiós modulokat 868 MHz-hez (Európa, Dél-Afrika), 900 MHz-hez (Észak-Amerika, Dél-Amerika), valamint 2,4 GHz-hez (világszerte).

Decentralizált hálózatkezelés

Az olyan technológiák, mint a WirelessHART vagy a Zigbee a hálózat kezelése során központosított eljárást követnek. Ez azt jelenti, hogy az összes üzenet egy központi masteren keresztül jut el céljához, ami jelentős forgalmat okozhat a rádióhálózaton.

Ezzel szemben a Trusted Wireless hálózatkezelése decentralizált. Ehhez a rádiós hálózatban úgynevezett szülő-gyermek (parent-child) zónákat kell kialakítani, ahol a fölérendelt rádiós modul a parent, a hozzá csatlakozó modulok pedig a child szerepét játsszák.

A teljes hálózatkezelés a szülő-gyermek (parent-child) zónán belül zajlik, és nem kell abba belevonni a központi kezelőt. Ezáltal csökken az üzenetforgalom a teljes hálózaton, és felgyorsul az adatcsere.

Rugalmas illesztési lehetőségek

A Trusted Wireless felkínálja a rádiós interfész adatátviteli sebességének beállítási lehetőségét, amivel növelni lehet a vevő érzékenységét. Kis adatátviteli sebességnél sokkal nagyobb távolságot lehet áthidalni, mint nagy adatátviteli sebességnél. Ön tehát az alkalmazástól és a szükséges hatótávolságtól függően a megfelelő beállítást választhatja.

A Phoenix Contact Radioline vezeték nélküli rendszere lehetővé teszi pont-pont kapcsolatok, csillag vagy mesh topológiájú hálózatok egyszerű és rugalmas felépítését, ahol mind I/O jeleket, mind soros adatokat képes átvinni. A beépített RS-232 és RS-485 interfészen keresztül a Radioline funkcióval ellátott I/O modulokat közvetlenül is a vezérlőhöz lehet kapcsolni a Modbus protokoll használatával.

Alkalmazási példák

A Trusted Wireless, ill. a Radioline vezeték nélküli rendszert speciálisan ipari alkalmazásra, soros vezérlő adatok, illetve analóg vagy digitális I/O jelek átvitelére fejlesztettük ki. Ez a kombináció kiválóan alkalmazható nagy kiterjedésű létesítményekben és hálózatokban, pl. a víz/szennyvíz kezelésénél, vagy a feldolgozóiparban és a folyamattechnikában.

Feldolgozóipar

Olaj-, gáz- és vegyipari alkalmazási lehetőségek

  • Tartályok töltési szintjének felügyelete
  • Hőmérséklet-felügyelet
  • Átfolyási mérések
  • Szivattyúállomások és kútláncok
  • Csővezetékek felügyelete
  • Szivárgásfelügyelet
  • Infrastruktúra vegyi üzemekben
Szennyvíztisztító felülnézetben

Alkalmazási lehetőségek a víz/szennyvíz kezelése terén

  • Víztisztító berendezések
  • Távoli szivattyúállomások bekötése
  • Távoli kutak bekötése
  • Forgó alkatrészek (pl. derítőhíd esetén)
  • A töltési szint felügyelete