A tartályok töltöttségi szintjének felügyelete, a hőmérséklet felügyelete, átfolyásmérések, szivattyúállomások és kútláncok, csővezetékek felügyelete, a szivárgások felügyelete, vegyi üzemek infrastruktúrája, energiagazdálkodás, a 2. Ex zónában
Radioline többpontos multiplexerek Helyezzen üzembe gyorsan és egyszerűen egy teljes I/O rendszert, programozás nélkül.
A Radioline RS-485 buszcsatoló a Radioline I/O modulokkal együtt egy multiplexer rendszert alkot, kifejezetten feldolgozóipari alkalmazásra. A rendszer különlegessége a recézett gombbal egyszerűen elvégezhető I/O mapping és a többpontos üzemmód, amelyhez tetszőleges kétvezetős vezetékek vagy más átviteli módok használhatók.
Önnek nyújtott előnyök
- Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmódnak köszönhetően
- A Radioline vezeték nélküli rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával
- Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
- Nagy távolságok áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken vagy rádiós kapcsolaton keresztül
- Alkalmazás robbanásveszélyes területeken, a 2. zónában
Az I/O rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése
I/O mapping
A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés kerékkel történik. Csupán ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással. Pl. a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is. Így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a teljes rendszerben.
Tipikus felhasználási területek
Víztisztító berendezések, távoli szivattyúállomások bekötése, távoli kutak bekötése, forgó részegységek pl. kotróhidaknál, a töltöttségi szint felügyelete
Energetika: szélerőműtelepek, külszíni bányaművelés, erőművek infrastruktúrája, transzformátorállomások, vízierőművek; anyagmozgatás: motorok és szállítószalagok felügyelete, zavarjelzések
Városi infrastruktúra: jelzőberendezések, útvilágítás, parkolók kivilágítása, a parkolást irányító rendszerek; építkezések: útépítés, mobil közlekedési lámpák.
Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás
I/O jelek elosztása meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül
Többpontos multiplexerek
I/O jelek elosztása max. 99 Radioline állomást tartalmazó RS-485 hálózaton, meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül. Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.
A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül, programozás nélkül.
A rádiós és vezetékes állomások egyetlen közös rendszert alkotnak.
Médiumokon átnyúló kommunikáció
A Radioline vezeték nélküli rendszer egy meglevő masteren új RS-485 állomásokkal bővíthető. Az RS-485 és a rádiós modulok egy közös rendszert alkotnak, max. 99 Radioline állomással. Az I/O-Mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek médiumokon átnyúló elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.
A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.
Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken
Önállóan, távoli állomásként
Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken. RS-485 állomásonként legfeljebb 32 I/O modullal modulárisan bővíthető.
Növelje a hatótávolságot max. 20 km-re SHDSL-bővítőkkel a meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül
Alternatív átviteli közegek
Az RS-485 szakasz a hatótávolság növelése érdekében természetesen bármikor alternatív átviteli médiumokkal is helyettesíthető. Különböző átalakítók állnak rendelkezésre optikai kábeles, SHDSL, rádiós vagy Ethernet kapcsolatokhoz.
Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel
* A rendszer bármilyen soros protokollt támogat
A többpontos multiplexerek termékáttekintése
Világszerte alkalmazható Radioline fejmodulok
Radioline fejmodulok
Igazítsa I/O rendszerét alkalmazásának követelményeihez. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül.
- Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmel
- A Radioline rádiós rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával, akár 99 állomásig
- Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
- Bővíthető max. 32 Radioline I/O modullal (256 digitális vagy 128 analóg be- és kimenet)
- Max. 1,2 km távolság áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken, vagy max. 20 km távolság áthidalása SHDSL-bővítőn keresztül
Radioline − univerzálisan alkalmazható I/O bővítőmodulok
Radioline I/O bővítőmodulok
Válasszon az Ön jeleinek típusához és számához hangolt különböző analóg és digitális bővítőmodulok közül.
- A modulok üzem közben is kihúzhatók és bedughatók (működés közben cserélhetők − hot swap)
- Galvanikus leválasztás a csatornák között
- Széles tartományú digitális be- és kimenetek (0 V AC ... 250 V AC)
- Tranzisztor- vagy relékimenetek
- Impulzusbemenetek (0 Hz ... 100 Hz) eseményszámláláshoz, pl. átfolyásméréshez
- Kibővített hőmérséklet-tartomány (-40 °C ... +70 °C)