Radioline vezeték nélküli rendszer A Radioline egy vezeték nélküli rendszer a nagy kiterjedésű létesítményekhez. A rendszer különlegessége, hogy a be- és kimeneteket programozás nélkül, a recézett gomb forgatásával állíthatja be. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

Radioline állomás

Önnek nyújtott előnyök

  • A rádiós rendszerek egyszerű üzembe helyezése – a recézett kerék egyszerű elfordításával, mindenféle programozás nélkül
  • Nagy megbízhatóság az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES titkosításnak, a frekvenciaugrásos eljárásnak és az egymás melletti működés menedzselésének köszönhetően
  • Nagy, max. 32 km-es hatótávolságok a nagy érzékenységű vevő és az egyedileg beállítható adatátviteli sebesség révén
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
  • Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően
I/O mapping
I/O mapping YouTube

I/O mapping

A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés kerékkel történik. Csupán ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással:

Például a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is. Így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a teljes rendszerben.

A Radioline tipikus felhasználási területei

Feldolgozóipar
A víz- és szennyvízágazatban dolgozók
Villanyoszlopok egy kivilágított város előtt
Közlekedéstechnika egy közúti alagút előtt
Feldolgozóipar

A tartályok töltésszint-felügyelete, a hőmérséklet-felügyelete, átfolyásmérések, szivattyúállomások és kútláncok, csővezetékek felügyelete, szivárgásfelügyelet, vegyipari parkok infrastruktúrája, energiagazdálkodás, a 2. Ex zóna környezetében

Folyamattechnikai referenciatörténet letöltése
A víz- és szennyvízágazatban dolgozók

Víztisztító rendszerek, távoli szivattyúállomások bekötése, távoli kutak bekötése, forgó alkatrészek, például kotróhidaknál, töltésszint-felügyelet.

Villanyoszlopok egy kivilágított város előtt

Energetikai technika: szélerőműtelepek, külszíni bányaművelés, erőművek infrastruktúrája, transzformátorállomások, vízerőművek.

Anyagmozgatás: motorok és szállítószalagok felügyelete, zavarjelzések és állapotjelzések mozgó járműveken.

Energia referenciatörténet letöltése
Közlekedéstechnika egy közúti alagút előtt

Például fényjelző berendezések, parkolóházi kijelzők, változó közlekedési jelzések, jelzőtáblák vezérlése.

Tipikus Trusted Wireless hálózati struktúra

Trusted Wireless hálózati struktúra

Radioline pont-pont kapcsolatban, csillagstruktúrájú hálózatban és mesh hálózatokban.

Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás


I/O jelek átvitele (wire in / wire out)

I/O jelek átvitele (wire in / wire out)

I/O adatüzemmód

A Radioline lehetővé teszi az I/O jelek egyszerű elosztását a hálózatban, valamint a különböző hálózati struktúrák létrehozását (kiszállítási állapot). Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

Soros adatüzemmód

Soros adatok átvitele

Soros adatüzemmód

A Radioline segítségével több vezérlőt vagy soros perifériás készüléket lehet egyszerűen és gyorsan hálózatba kötni.

Így helyettesíthetők a soros RS-232/-485 kábelek.

Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőhöz

Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőhöz

PLC/Modbus-RTU üzemmód

A beépített RS-232 és RS-485 interfészen keresztül a Radioline funkcióval ellátott I/O-modulokat közvetlenül lehet rádiós átvitellel, a Modbus protokoll használatával a vezérlőhöz kapcsolni.

A hálózat minden távoli állomásához I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. Az I/O jeleket a bázis rádiós modul egy beépített Modbus regiszterben tárolja, ahonnan a vezérlő bármikor lehívhatja azokat.

A jelek mellett diagnosztikai paraméterek (pl. az egyes résztvevők rádiójeleinek minősége) is rendelkezésre állnak a Modbus regiszterben annak érdekében, hogy a vezeték nélküli rendszer folyamatosan felügyelhető legyen.

I/O jelek és Modbus adatok átvitele

I/O jelek és Modbus adatok átvitele

PLC / Modbus RTU kettős üzemmód

Ez az üzemmód egyesíti a „soros adatüzemmódot” és a „PLC / Modbus RTU üzemmódot”. Ebben az üzemmódban a hálózat minden állomása önálló Modbus szerverként üzemel. A hálózat minden állomásához I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. A folyamatadatokat az egyes állomások helyben tárolják a saját a Modbus memory map tárolójukban. Egyidejűleg minden állomáshoz további Modbus szerverek csatlakoztathatók RS-232 vagy RS-485 interfészen keresztül, amelyek az adott Modbus címen keresztül érhetők el.

A rádiós bázisállomásból a Modbus protokollon keresztül kiolvasható a rádiós hálózat összes diagnosztikai adata.

Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel


Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel

A Radioline fejmodulok termékáttekintése

RAD-868-IFS rádiós modul
RAD-900-IFS-... rádiós modul
RAD-2400-IFS-... rádiós modul
RAD-RS485-IFS buszcsatoló
RAD-868-IFS rádiós modul

RAD-900-IFS-... rádiós modul

RAD-2400-IFS-... rádiós modul

RAD-RS485-IFS buszcsatoló

Régió Európa Észak-/Dél-Amerika (RAD-900-IFS), Ausztrália/Új-Zéland (RAD-900-IFS-AU) Világszerte (RAD-2400-IFS), Japán (RAD-2400-IFS-JP) Világszerte
Frekvenciasáv 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Tipikus hatótávolság rálátás esetén < 20 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas) < 32 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas) < 5 km < 1,2 km (meglevő kétvezetős rézvezetékeken keresztül; átalakító vagy jelismétlő alkalmazásával még több)
Topológia Pont-pont, csillag, mesh Pont-pont, csillag, mesh Pont-pont, csillag, mesh Pont-pont, vonal
A hálózati résztvevők száma < 99 < 250 < 250 < 99
Tipikus átviteli idő (pont-pont, kétirányú – a frekvenciasávtól, az adatátviteli sebességtől, a távirat hosszától, a hálózat struktúrájától és méretétől függően) > 2 s (I/O mód), > 390 ms (soros mód) > 200 ms (I/O mód), > 25 ms (soros mód) > 200 ms (I/O mód), > 25 ms (soros mód) > 80 ms (I/O mód)

Radioline kültéri kapcsolókészülék-kombinációk termékáttekintése

Kültéri kapcsolókészülék-kombináció, RAD-RUGGED-BOX-CONF
RAD-900-DAIO6 kültéri doboz
Kültéri kapcsolókészülék-kombináció, RAD-RUGGED-BOX-CONF

RAD-900-DAIO6 kültéri doboz

Régió Világszerte Észak-Amerika és Kanada
Frekvenciasáv 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurálható) 900 MHz
Be-/kimeneti jelek RS-485, a be- és kimeneti jelek fajtája és száma konfigurálható 2 x digitális be-/kimenet, 1 x analóg be-/kimenet
Feszültségellátás 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC vagy 100 V AC ... 240 V AC
Környezeti hőmérséklet -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Védettség IP66 NEMA 4X
Méretek 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Radioline I/O bővítőmodulok termékáttekintése

4 csatornás digitális I/O modulok
8 csatornás digitális I/O modulok
4 csatornás digitális I/O modulok

8 csatornás digitális I/O modulok

Bemeneti jel (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC vagy 2 x impulzus (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU vagy kettős mód)), 4 x NAMUR
Kimeneti jel (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relékimenet) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (tranzisztoros kimenet)
Az I/O üzemmódban kombinálható modulok RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Radioline I/O bővítőmodulok termékáttekintése

Digitális/analóg I/O modul
Analóg I/O modulok
Hőmérséklet I/O modul
Digitális/analóg I/O modul

Analóg I/O modulok

Hőmérséklet I/O modul

Bemeneti jel (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2/3 vezetős csatlakozás
Kimeneti jel (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Az I/O üzemmódban kombinálható modulok RAD-DAIO6-IFS (BE/KI) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)