A megbízható vezeték nélküli vezérlési kommunikáció akár 200 m távolságot áthidalva is lehetséges.
Ipari Bluetooth A Bluetooth egy kiváló megoldás az automatizálási összetevőkkel folytatott megbízható rádiós kommunikációhoz, amely gyorsan és egyszerűen megvalósítható.
Megbízható, mint egy kábel
Ha a feladat a vezérlési adatok gyors és megbízható átvitele mostoha ipari körülmények között, akkor gyakran a Bluetooth a megfelelő rádiós technológia. A Bluetooth speciális működésmódja gondoskodik a rendkívül megbízható és robusztus rádiós kapcsolatról, amelyet ráadásul gyorsan és egyszerűen meg lehet valósítani. A Bluetooth-ra általában igaz: be kell kapcsolni, és már működik is. Ez már sok ezer alkalmazásban, sok éve bebizonyosodott. Ezért a Bluetooth különösen a gép- és berendezésgyártás terén jól bevált kommunikációs megoldás az Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek mozgó vagy forgó géprészekhez való átvitelére.
Önnek nyújtott előnyök
- Nagyon megbízható és robusztus rádiós kommunikáció
- Gyors és egyszerű beállítás
- Sok rádiós átviteli szakasz zavarmentesen párhuzamosan üzemeltethető
- Nagyon jó egymás melletti működés a WLAN 802.11-gyel
Vezérlési adatok gyors és egyszerű átvitele nehéz körülmények között
A Bluetooth rádiós technológia elsősorban a mobiltelefonok és a számítógépes tartozékok világából ismerős. A Bluetooth azonban olyan kiváló tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyekre az ipari automatizálási hálózatoknál van szükség.
Ezért a Bluetooth a gép- és berendezésgyártás terén is bevált kommunikációs megoldásként. Kiválóan alkalmas speciálisan Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek átvitelére mozgó vagy forgó géprészekhez. A Bluetooth az IEEE 802.15.1 nemzetközi szabványon alapul, a világszerte használható 2,4 GHz-es ISM sávban működik.
Megbízható és robusztus rádiós kapcsolat egyszerű megvalósítása
A Bluetooth legfőbb jellemzője a rendkívül robusztus rádiós kommunikáció, amely még kedvezőtlen ipari körülmények között is különösen megbízhatóan működik. Ezen adatátvitel a frekvenciaugrásos eljárás alapján történik, amely minden adatátvitel után megváltoztatja az átviteli csatornát. Ez másodpercenként max. 1 600-szor történik meg. Ez a max. 79 átviteli csatornás redundancia a Bluetooth-os átvitelt rendkívüli módon érzéketlenné teszi a frekvenciasáv zavaraival szemben.
Ezáltal a Bluetooth segítségével különösen egyszerűen lehet rendkívül megbízható rádiós kapcsolatokat megvalósítani, amelyek előfeltételei többek között a biztonsági kommunikációnak (PROFIsafe, SafetyBridge stb.). A Phoenix Contact Bluetooth moduljai azzal is egyszerűsítik az alkalmazást, hogy a kommunikációs kapcsolatot egészen egyszerűen, néhány gombnyomással be lehet állítani.
Tipikus Bluetooth hálózati struktúrák
Sok rádiós átviteli szakasz párhuzamos üzemeltetése
A Bluetooth kiválóan használható kevés résztvevőt tartalmazó, kicsi és helyhez kötött rádiós hálózati alkalmazásokhoz. A tipikus Bluetooth hálózatok egyszerű pont-pont alkalmazások, vagy csillag topológiájú kisméretű hálózatok maximum hét résztvevővel.
A technológia lehetővé teszi sok ilyen alkalmazás zavarmentes párhuzamos üzemeltetését. Ez jelenti a lényeges különbséget a Bluetooth és a Wireless LAN között: a WLAN sok résztvevőjű nagy hálózatok kialakítására alkalmas, de csak nagyon kevés ilyen hálózatot lehet párhuzamosan üzemeltetni.
Kiváló együttműködés a WLAN-nal
Mind a Bluetooth, mind a WLAN a 2,4 GHz-es frekvenciasávban üzemel. Emiatt a konfliktusok (interferenciák) és kölcsönös zavarások előre be vannak programozva.
A Bluetooth és a Wireless LAN jó egymás melletti működése az AFH és a Black Channel List révén
A Bluetooth tehát jó automatikus együttműködési mechanizmussal van ellátva: ez az Adaptive Frequency Hopping (AFH, adaptív frekvenciaugrás). Az AFH a 10−15% hordozófoglalástól kezdve megbízhatóan felismeri a WLAN rendszereket, és automatikusan kizárja a saját használatából a WLAN által lefoglalt csatornákat.
Annak érdekében, hogy a zavarokat már előre ki lehessen zárni és a frekvenciákat hatékonyan lehessen tervezni, a Phoenix Contact ipari Bluetooth moduljainál max. három, a WLAN számára lefoglalt csatornát manuálisan ki lehet zárni a használatból. A Bluetooth modulok ezután már csak a WLAN-csatornák közötti nem használt frekvenciasávokat használják, és így nem zavarják a WLAN hálózatot.
Alkalmazási példák Az ipari Bluetooth tipikus felhasználási területei
A Bluetooth alkalmazásával a megbízható kommunikáció nem jelent problémát olyan gyorsan forgó automatizálási állomásokkal, amelyek pl. kábeltekercselő gépeken vannak elhelyezve.
A Bluetooth- és a PAN profillal való kompatibilitás révén más PAN profillal ellátott Bluetooth készülékeket, pl. vonalkódolvasókat is össze lehet kötni a BT EPA segítségével az Ethernet hálózattal.
A Bluetooth lehetővé teszi a vezérlési adatok robusztus és megbízható rádiós kommunikációját a mostoha ipari környezetben.