Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WLAN 1000 és 2000 Lássa el Ön is a berendezéseit gyors és stabil WLAN-vétellel. A robusztus WLAN 1000 (kliens) és 2000 (hozzáférési pont) vezeték nélküli modulokat kifejezetten az ipari követelményekhez fejlesztettük ki. Válasszon az összetett rádiós feladatokhoz való, külső antennacsatlakozással ellátott készülékek és az egyszerű, helytakarékos telepítéshez való, integrált antennával ellátott változatok között.

Vezető nélküli szállítórendszerek a digitális gyárban
WLAN 1010 kívül felszerelt antennákkal

A WLAN 1000 és 2000 esetében két külső antenna gondoskodik az optimális rádiós lefedettségről

Kompakt és rugalmas WLAN 1000 és 2000

A járműveknek, a raktárban alkalmazott targoncáknak és gépeknek kis méretűeknek kell lenniük. Ezért valamennyi összetevőnek kompaktnak és rugalmasan szerelhetőnek kell lennie. A WLAN 1000 (WLAN kliens) és WLAN 2000 (WLAN hozzáférési pont) sorozatot pontosan erre a célra fejlesztettük ki. A kompakt WLAN modult falakra és lemezekre lehet felszerelni, illetve egyszerűen a kalapsínre lehet felpattintani. A fémből készült fenéklemez lehetővé teszi a szilárd rögzítést és a megbízható hőelvezetést.
A jó vezeték nélküli lefedettség szűkös helyviszonyok közötti garantálása érdekében az FL WLAN 1000 és 2000 két antennacsatlakozóval van ellátva. Így Ön mindig kiválaszthatja az optimális antennamegoldást.

Az Ön előnye: legjobb vétel és rugalmas telepítés

A WLAN 1100 egyfuratos szerelése

A WLAN 1100 egyszerű szerelése

Kedvező költségű komplett megoldás WLAN 1100 és 2100

A WLAN 1100 (WLAN kliens) és a WLAN 2100 (WLAN hozzáférési pont) esetében a rádiós modul és az antennák egyetlen kompakt készülékben vannak egyesítve, amelyet egyszerűen a kapcsolószekrényre vagy a gépre lehet csavarozni.
A WLAN 1100 és 2100 rádiós modult egyszerű módon, egyfuratos szereléssel lehet installálni, mint egy antennát. Ehhez a gépen vagy a kapcsolószekrényen csak egyetlen 40 mm-es furatra van szükség. A tápellátás és az Ethernet csatlakoztatása direkt rugós dugaszolható csatlakozóval és RJ45 dugasszal valósítható meg. Mivel a WLAN modul nem igényel helyet a kapcsolószekrényben, az utólagos felszerelés is bármikor egyszerűen elvégezhető. A WLAN 1100 és 2100 háza rendkívül robusztus, ellenáll a nagyobb mechanikai terheléseknek és lökéseknek is (IK08 lökésállóság).

Az Ön előnye: gyors és helytakarékos telepítés.

Wi-Fi 6 logó

Naprakészen a Wi-Fi 6 révén

A Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax) révén az 1020 és 1120 WLAN modulok támogatják a vezeték nélküli hálózatok legújabb szabványát. Ez lehetővé teszi a frekvenciaspektrum hatékony kihasználását, a nagyobb adatátviteli sebességet és a jobb teljesítményt a terhelt környezetekben. A Wi-Fi 6 a legújabb technológiákat, például az OFDMA-t, a MU MIMO-t és a TWT-t használja a teljesítmény maximalizálása és a vezeték nélküli hálózatokkal szemben támasztott növekvő igények kielégítése érdekében. A Wi-Fi 6-E szabvány támogatásának köszönhetően az FL WLAN 1022 és 1122 készülékváltozatok a 6 GHz-es frekvenciasávban is használhatók, az adott ország megfelelő engedélyezésének függvényében.

Az Ön előnye: nagy teljesítőképességű, hatékony és robusztus vezeték nélküli LAN

WLAN modul védőernyővel az előtérben

Különösen biztonságos a biztonsági szabványoknak és a felhasználói profiloknak köszönhetően

Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén

Számunkra fontos az Ön hálózatának és adatainak megvédése a visszaélések és a manipuláció ellen. A WLAN 1000 és 2000 támogatja a legfrissebb WLAN biztonsági szabványokat, beleértve a WPA AES titkosítást vagy a RADIUS hitelesítést is. Ezenkívül két különböző felhasználói csoportot (pl. szerviz és felhasználó) és hozzáférési szűrőket lehet létrehozni, illetve a különböző WLAN hozzáférési pontokhoz saját jelszót lehet hozzárendelni. Így pl. a szerviz korlátlan WLAN-hozzáféréssel rendelkezhet a hálózat összes készülékéhez, miközben a kezelők csak a megjelenítő szervert érhetik el.

Az Ön előnye: biztonság a manipulációval és a visszaélésekkel szemben

Teljes vételi térerő kijelzése a WLAN 1100 révén

Teljes vétel a WLAN 1000 és 2000 segítségével

Teljes vétel az optimalizált antennatechnika révén

A jó jelvétel a gyors és megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele a kiváló minőségű antennák alkalmazása. A WLAN 1000 és 2000 készülékekbe két nagy teljesítményű, MIMO-technológiájú (Multiple Input, Multiple Output) antenna van beépítve. Ezek garantálják a gyors és stabil rádióvételt, bárhol is legyen arra Önnek szüksége. Ez jelentős mértékben növeli a rádiós kommunikáció robusztusságát, sebességét és hatótávolságát.

Az Ön előnye: mindig teljes vétel

Egy vezérlő konfigurálja a WLAN 1010-et egy CLI paranccsal

A WLAN 1010 REST API interfészen keresztül konfigurálható

Egyszerű vezérlés a PLC által – REST API interfészen keresztül

A WLAN 1000 és 2000 a REST API interfészen keresztül egy PC-n vagy PLC-n keresztül egyszerűen konfigurálható, vagy a futásidőben vezérelhető. Így például sok WLAN modult gyorsan és egyszerűen konfigurálni lehet egyetlen paranccsal. Ezenkívül a vezérlőn keresztül automatizálni lehet a hálózat adminisztrálását, pl. a WLAN felhasználóinak minden egyes kapcsolódáshoz új egyszeri jelszót lehet kiadni. Ezáltal a közösen használt állandó WLAN jelszó által okozott biztonsági kockázatot egyszerű módon meg lehet szüntetni.

Az Ön előnye: teljes ellenőrzés a gépprogramozó számára

Topológia: A mozgó résztvevők automatikus barangolása (roaming) a WLAN hálózatban

A mozgó résztvevők automatikus barangolása (roaming) a WLAN hálózatban

Roaming – mobilitás a hálózatban

A Wireless LAN egyik fontos erőssége a hálózat résztvevőinek mobilitása. A résztvevők a nagy területű WLAN hálózatban szabadon mozoghatnak, és közben automatikusan válthatják a rádiós kapcsolatot a mindenkori legjobb vezeték nélküli jelet sugárzó hozzáférési pontra. Ezt a folyamatot roamingnak (barangolás) nevezzük.

A WLAN hálózat rádiósugárzási mezőjét további hozzáférési pontok hozzáadásával tetszőlegesen meg lehet növelni. Az a sebesség és megbízhatóság, amivel a résztvevők – az úgynevezett WLAN kliensek – válthatnak a rádiós cellák között, az automatizálási alkalmazásoknál döntő fontosságú. A gyors és megbízható roaming a Phoenix Contact ipari WLAN-termékeinek fontos minőségi jellemzője.

A WLAN 1000 és 2000 tipikus felhasználási területei

Raktári kocsik magasraktárban
Szerelés magasraktári szállítókocsikra − az állványok közötti hosszú és keskeny utcákon is
Automatizálási rendszerek
Nehezen hozzáférhető géprészek rádiós integrálása a hálózatba
Vezető nélküli szállítójárművek és mobil robotok
A vezető nélküli szállítójárművek és mobil robotok kommunikációja
Vezeték nélküli hozzáférés a gépekhez okos készülékekkel
Vezeték nélküli hozzáférés a gépekhez okos készülékekkel
Daru, mint mozgó géprendszer
Kommunikáció forgó vagy mozgó géprendszerekkel

A WLAN 1000 és 2000 áttekintése

WLAN 1010 és 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 és 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 és 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 és 1120

WLAN 2100

Jellemzők
Szerelési mód A kapcsolószekrény, a kapcsolódoboz belsejében A kapcsolószekrény, a kapcsolódoboz belsejében A kapcsolószekrény, gépek stb. tetején A kapcsolószekrény, gépek stb. tetején
Funkció Kliens (korlátozott hozzáférési pont funkció) Hozzáférési pont (nagy teljesítményű kliens) Kliens (korlátozott hozzáférési pont funkció) Hozzáférési pont (nagy teljesítményű kliens)
A WLAN-kliensek maximális száma 10 60 10 60
WLAN szabványok Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (csak WLAN 1020), Wi-Fi 6E (csak WLAN 1022) Wi-Fi 4 Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (csak WLAN 1120), Wi-Fi 6E (csak WLAN 1122) Wi-Fi 4
Frekvenciasáv 2,4 és 5 GHz, 6 GHz (csak WLAN 1022)¹⁾ 2,4 és 5 GHz 2,4 és 5 GHz, 6 GHz (csak WLAN 1122)¹⁾ 2,4 és 5 GHz
Maximális adatátviteli sebesség (bruttó) 300 Mbit/s (WLAN 1010), 2 400 Mbit/s (WLAN 1020) 300 Mbit/s 300 Mbit/s (WLAN 1100), 2 400 Mbit/s (WLAN 1120) 300 Mbit/s
Maximális adatátviteli sebesség (nettó) >60 Mbit/s (WLAN 1010), >600 Mbit/s (WLAN 1020) <90 Mbit/s (WLAN 2010) >60 Mbit/s (WLAN 1100), >600 Mbit/s (WLAN 1120) >60 Mbit/s
Antennák két külső csatlakozó (RSMA) két külső csatlakozó (RSMA) két belső antenna (5 dBi) két belső antenna (5 dBi)
Maximális adóteljesítmény <19 dBm (antennacsatlakozó) <19 dBm (antennacsatlakozó) <20 dBm (antennákkal együtt) <20 dBm (antennákkal együtt)
Védettség IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Környezeti hőmérséklet (üzemi) 0°C ... +60 °C (WLAN 1010) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1020, 1022) -40 °C ... +60 °C 0°C ... +60 °C (WLAN 1100) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1120, 1122) -40 °C ... +60 °C
Engedélyek IEC Ex (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX / IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

¹⁾ A 6 GHz-es sávra vonatkozó országos engedélyek az adott ország szabályozásától függően, kérésre