WLAN-kliens, szoftveres hozzáférési pont, Wi-Fi 6, belső antennákkal (MIMO) egyfuratos beépítéshez, IP66/68, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, csatlakozási adatok: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST-API számára
Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig
Az Industrial Wireless lehetővé teszi a biztonságos és megbízható rádiós kapcsolatokat az ipari alkalmazásokban. Használja ön is a követelményeknek megfelelően az IWLAN vagy a Bluetooth rendszert a valós idejű kommunikációhoz, a NearFi rendszert a közeli tartományban, vagy a LoRaWAN és Trusted Wireless rendszert nagy távolságok esetén. Vezeték nélküli megoldásaink magukban foglalják a hozzáférési pontokat és a klienseket, valamint a megfelelő antennákat és kábeleket.
WLAN-kliens, szoftveres hozzáférési pont, Wi-Fi 6, 2 külső antennacsatlakozással (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, csatlakozási adatok: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST-API számára
SMS relé és jelzőmodul, európai változat, analóg és digitális értékek felügyelete mobiltelefon-hálózaton keresztül, távolról kapcsolható relékimenetek, kommunikáció SMS-ben vagy mobil adathálózaton keresztül, tápfeszültség: 10 V ... 60 V DC
Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 2 dBi ... 4 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK10, tengervízálló, csatlakozás: N (anya)
Szerelési anyagok vandálbiztos OMNI körsugárzó antenna falra szereléséhez
Antennaadapter kapcsolószekrény-átvezetéshez, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, védelem: IP65, csatlakozás: 2 x N (aljzat)
Többsávos vandálbiztos körsugárzó antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 2,4 GHz, nyereség: 3 dBi, védettség: IP55, ütésállóság: IK08, csatlakozás: RSMA (apa), 1,5 m csatlakozókábellel
Antennakábel, külső átmérő: 5 mm, belső vezető: merev, csillapítás: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozó: N (dugasz) -> RSMA (dugasz), kábelhossz: 3 m
Radioline - USB adatkábel PC és Radioline-készülékek közötti kommunikációhoz, energiaellátás diagnosztikához és konfiguráláshoz a PC USB portján keresztül, kábelhossz: 2 m
Fényvezérlő egység a LED-meghajtók vezérléséhez, bemeneti feszültség 110 V ... 277 V, 2 relékimenet, terhelőáram 8 A, max. 8 LED-es meghajtó, vezérelhető, 10 V analóg interfész, a terhelőáramok mérése
Az Ön alkalmazásához illeszkedő rádiós technológia
A gyakorlatban a különböző alkalmazási területeken különböző vezeték nélküli technológiák váltak be. A Phoenix Contact az Ön alkalmazásához illeszkedő, az iparban megvalósítható vezeték nélküli megoldásokat kínál.
- NearFi: érintkezés nélküli energia- és valós idejű Ethernet-adatátvitel kis távolságra
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet nagy teljesítőképességű és ipari alkalmazáshoz való infrastruktúra-hálózatokhoz
- Bluetooth: Wireless Ethernet és Wireless I/O vezérlő adatok átviteléhez a gyárautomatizálásban
- Trusted Wireless: Wireless I/O és Wireless Serial a jel- és adatátvitelhez nagy kiterjedésű létesítményekben
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network adatok energiahatékony küldésére hosszú szakaszokon keresztül
Új termékek
Energia- és adatátvitel kis távolságra
Az energia és az adatok légrésen keresztüli érintkezés nélküli átvitele nemcsak kopás- és karbantartásmentes kapcsolatokat tesz lehetővé, hanem üvegfalakon vagy más nem vezető közegeken keresztül megvalósítható átvitelt is.
Ez a lehetséges alkalmazások széles skáláját eredményezi, pl. ahol a hely és a mozgás korlátozott, rezgés, por és szennyeződés van, forgás és gyakori érintkezés történik.
NearFi csatolók az érintkezés nélküli energia- és adatátvitelhez
NearFi csatolók az érintésmentes energia- és valós idejű Ethernet átvitelhez
A NearFi csatolókkal az energiát (max. 100 W) és a valós idejű Ethernet adatokat (100 Mbit/s, teljes duplex) egy néhány cm-es légrésen keresztül lehet átvinni. Az átvitelhez alapvetően mindig két készülék szükséges: egy alap- és egy távoli csatoló. A csatolókat nem kell konfigurálni, és olyan egyszerűen használhatók, mint a dugaszolható csatlakozók.
- Univerzális – protokolltól független és késleltetés nélküli, valós idejű Ethernet-kommunikáció
- Látható – bárhonnan könnyen felismerhető diagnosztika a házon lévő LED gyűrűnek köszönhetően
- Robusztus – IP65 védettségű ház M12-es push-pull gyorscsatlakozás-technikával a gyors és egyszerű használathoz, szigorú követelményeket támasztó környezetekben is
IO-Link csatolók az érintésmentes IO-Link átvitelhez
IO-Link csatolók az érintésmentes IO-Link átvitelhez
Az IO-Link csatolók az energia (18 W) és az IO-Link adatok átvitelére szolgálnak akár 7 mm-es légrésen keresztül. A készülékek egyszerűen, plug and play módon működnek. Az alap- és a távoli csatolók automatikusan összekapcsolódnak.
- Univerzális – az energia mellett IO-Link adatok vagy két digitális jel is átvihető
- Robusztus – IP68 védettségű rozsdamentes acél ház M12-es csatlakozókkal a szigorú követelményeket támasztó környezetekben való használathoz
- Kompakt – M30-as kialakítás a helytakarékos telepítéshez
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Az Industrial Wireless LAN, röviden Industrial WLAN vagy IWLAN lehetővé teszi a rádiós csatlakozást a PROFINET, EtherNet/IP™ vagy Modbus/TCP hálózatokba; gyakran Wireless Ethernetnek is nevezik. Az IWLAN fontos jellemzője az, hogy nagy területű, sok résztvevős hálózatokat lehet vele kialakítani. A rendszer fontos erőssége a barangolás (roaming), amikor a résztvevők a nagy területű WLAN hálózatban szabadon mozoghatnak, és közben automatikusan válthatják a rádiós kapcsolatot a mindenkori legjobb vezeték nélküli jelet sugárzó hozzáférési pontra.
Az IWLAN ezért optimálisan használható olyan alkalmazásokhoz, mint pl. a vezető nélküli szállítórendszerek (FTS) és ide-oda mozgó raktári kocsik, az elektromos függősínek, vagy a gépek és berendezések kezelése táblagéppel és okostelefonnal. A PROFIsafe segítségével még a biztonsági alkalmazások is vezérelhetők rádión keresztül. Az alkalmazástól függően a Phoenix Contact különböző IWLAN termékeket kínál.
WLAN rádiós modulok az ipar számára
WLAN 1000 és 2000 – a WLAN megoldás az ipar számára
A robusztus WLAN 1000 (kliens) és 2000 (hozzáférési pont) vezeték nélküli modulokat kifejezetten az ipari követelményekhez fejlesztettük ki. Válassza ki az Önnek megfelelő kialakítást: a WLAN 1100 és a WLAN 2100 egyetlen készülékben egyesíti az antennákat és a rádiós modult. A rádiós modul egyetlen furat használatával egyszerűen felszerelhető a gépekre vagy az automatizált szállítórendszerekre (AGV). A WLAN 1000 és WLAN 2000 rádiós modulok külső antennacsatlakozókkal ellátott, kompakt, IP20 védettségű házban vannak elhelyezve. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztettük ki ezeket, amelyeknél nagy rugalmasságra van szükség az antennák helyének kiválasztásakor. A következők mindkét kialakításra érvényesek:
- Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén
- Naprakész változatok a Wi-Fi 6 számára
- Kiváló vétel és nagy megbízhatóság a MIMO rádiótechnika révén
- Gyors és megbízható barangolás (roaming)
- Konfigurálás weben, SNMP-n, REST-API-n vagy CLI-n keresztül
- WLAN-Mesh automatizálási hálózatokhoz (csak a 2000 és 2100 sorozatú változatoknál)
Ipari Bluetooth
A Bluetooth mindenekelőtt mobiltelefonos és számítógépes tartozékként ismert, de a gép- és berendezésgyártás terén is bevált kommunikációs megoldásként. A technológia rendkívüli módon érzéketlen a frekvenciasáv zavaraira, és lehetővé teszi a megbízható párhuzamos üzemelést más Bluetooth vagy WLAN alkalmazásokkal együtt. Ezért a Bluetooth segítségével különösen egyszerűen lehet rendkívül megbízható rádiós kapcsolatokat megvalósítani, amelyek előfeltételei többek között a biztonsági kommunikációnak (PROFIsafe, SafetyBridge stb.). A Bluetooth kiválóan használható a kevés résztvevőt tartalmazó, kisméretű és helyhez kötött rádiós hálózati alkalmazásokhoz (pont-pont alkalmazások, vagy maximum hét résztvevőt tartalmazó kisméretű hálózatok). Összességében a Bluetooth kiválóan alkalmas Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek átvitelére mozgó vagy forgó géprészekhez.
EPA, a robusztus Ethernetes rádiós híd
Bluetooth EPA − Ethernet és PROFINET Bluetooth-on keresztül
Az EPA 2 Ethernet portadapter vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja az Ethernet-képes automatizálási modulokat a vezérlő hálózathoz – a biztonsági eszközöket is ideértve. Az EPA 2 egyetlen kompakt és robusztus IP65 védettségű ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult a beépített antennával − az alkalmazásba történő egyszerű integrálhatóságért.
- Transzparens integrálhatóság az ipari Ethernet vezérlő hálózatba, pl. a PROFINET-be
- Egyszerű konfigurálás a MODE üzemmód-gombbal
- Alkalmas a biztonsági kommunikációra, ilyen pl. a PROFIsafe vagy a SafetyBridge
- Low Emission Mode az alacsony zavarkibocsátásért a kapcsolat felépítésekor
- A Black Channel Listing lehetővé teszi max. három olyan WLAN csatorna konfigurálását, amelyek frekvenciatartományait nem használja az EPA modul.
A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető, illetve forgó állomásokhoz
Wireless Multiplexer − I/O jelek átvitele Bluetooth-on keresztül
A Wireless MUX ott használható, ahol az I/O jeleket kábel nélkül kell átvinni. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jel kétirányú átvitelét teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy így egy 40 eres jelkábelt helyettesíthet.
- Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
- Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
- Gyors kapcsolatfelépítés és jelátvitel
- Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
- A legújabb Bluetooth 4.0 technológia
Trusted Wireless 2.0
A szabadalmazott Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiát a Phoenix Contact kifejezetten ipari használatra fejlesztette ki. A rendszer különösen jól alkalmazható a szenzorok és aktorok információinak vezeték nélküli továbbítására, valamint a kis-közepes adatmennyiségek átvitelére nagy kiterjedésű létesítményekben. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száz métertől több kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók.
A Trusted Wireless 2.0 ezzel betölti a WirelessHART, mint a szenzorhálózatok speciális technológiája, és a Wireless LAN nagysebességű technológiája közötti rést. A technológiát a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszere használja.
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós modulja
Radioline vezeték nélküli rendszer az I/O jelek és a soros adatok számára
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. Különlegessége: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás akkor, ha ipari környezetben a megbízhatóság a fő szempont.
- Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless technológiának köszönhetően
- Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz, 900 MHz és 2,4 GHz
- Akár 32 km hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
- A hálózat rugalmasan építhető fel: a Radioline mind a pont-pont közötti összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
- Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
- Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően
Kapcsolókészülék-kombináció kültéri installálásra
A Radioline kültéri dobozt közvetlenül a szabadban lehet installálni I/O jelek vagy soros adatok gyors és egyszerű rádiós átvitelére. A rádiós modulokat (alternatív módon 868, 900 vagy 2400 MHz), valamint az I/O bővítőmodulok fajtáit és számát közvetlenül a megrendeléskor lehet kiválasztani.
- Ideálisan alkalmas a kültéri telepítésre a robusztus, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló, IP66 védettségű, -25 és +55 °C közötti hőmérsékleten használható háznak köszönhetően
- Komplett előre huzalozott kapcsolódoboz beépített hálózati tápegységgel, túlfeszültség-védelemmel, választható rádiós modullal és I/O bővítőmodulokkal − az intuitív üzembe helyezésért és a könnyű konfigurálásért
LoRaWAN
A LoRaWAN egy Low Power Wide Area Network (LPWAN) specifikáció az IEEE 802.15.4 szerinti rádiós hálózatban működő vezeték nélküli elemes vagy akkumulátoros rendszerekhez. A hálózat lehetővé teszi a zökkenőmentes adatcserét a végkészülékek (node-ok), érzékelők, átjárók és az IT-infrastruktúra között, egységes adatátviteli protokollon keresztül. Első nyílt szabványként a LoRaWAN figyelembe veszi az IoT alkalmazások követelményeit.
- Kétirányú és titkosított kommunikáció
- A nyilvános ISM-sáv (Európában: 868 MHz) használata
- Alacsony, 100 nA és 10 mA közötti energiafogyasztás a készenléti üzemmódban
- Nagyon nagy, akár -140 dBm vételi érzékenység 20 dBm adóteljesítmény esetén
- Lehetséges akár több kilométeres hatótávolság is
Átjárók LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez
LoRaWAN átjáró – a helyfüggetlen kommunikáció alapja a LoRaWAN hálózatban
Saját LoRaWAN magánhálózatának fel- és kiépítéséhez rendelkezésére áll a nyílt LoRaWAN átjárónk. Az átjáró egy belső 4G/LTE modemmel működik, de az Etherneten keresztül is kapcsolódhat az internetre. A szabványosított veremtárolóra (stack) alapozva a LoRaWAN átjáró átlátszó médiaátalakítóént működik a LoRaWAN kiszolgáló és a végkészülék között. A vezeték nélküli hálózat terhelésétől függően több száz, vagy akár ezer készülék információit is továbbítja az átjáró.
- LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez
- Szabadon paraméterezhető a LoRaWAN kiszolgálókhoz való hozzáféréshez
- Az adatok védettek a titkosított és biztonságos adatátvitelnek köszönhetően
- Tápellátás az Ethernet PoE+ segítségével
- Belső 4G / LTE modem
- Kültéren is alkalmazható a magas, IP67 védettségnek köszönhetően
LoRaWAN vezérlőkészülékek az intelligens fénykezeléshez
LoRaWAN vezérlőkészülékek – a lámpák intelligens és vezeték nélküli hálózatba kötése
A Phoenix Contact LoRaWAN vezérlőkészüléket (LCU) kínál a lámpák és LED-meghajtók menedzselésére és vezérlésére. A termékválaszték az aljzattal ellátott, Zhaga és NEMA lámpafejekhez egyszerűen csatlakoztatható készülékektől az univerzális vezérlőkészülékekig terjed, amelyekkel a meglévő lámpákat a LoRaWAN hálózatba lehet csatlakoztatni. A hagyományos világítási kapcsolószekrénybe építhető készülékek helyettesítik az időkapcsoló órát vagy a hangfrekvenciás vezérlőkészüléket, így teljes utcákat vezérelnek.
A termékválaszték opcionálisan lehetővé teszi a korszerű LED-meghajtók vezérlését az általánosan használt DALI kommunikációs protokoll alkalmazásával. Ezáltal a vezérlőkészülékeket gyártótól függetlenül több LED-meghajtó vezérlésére lehet használni.
- Az energiahatékonyság javítása az igény szerinti világítás révén
- A világítópontok folyamatos felügyelete távoli paraméterezéssel és diagnosztikával
- Kétirányú és titkosított kommunikáció a lámpákkal
- Kompatibilis olyan általánosan használt interfész-szabványokkal, mint pl. a ZHAGA és a NEMA
- Korszerűsítse a meglévő világítási infrastruktúrát a vezérléstechnika egyszerű bővítésével
Mindig vételkész a megfelelő antennatechnikával
Antennák és tartozékok
Mindig vételre kész: a Phoenix Contact széles választékot kínál körsugárzó antennákból a szabadon mozgó alkalmazásokhoz, és irányantennákból a nagy távolságok áthidalására. Az olyan rádiós résztvevőkhöz, amelyek egy meghatározott útszakasz mentén mozognak (pl. elektromos függősínek) ezenkívül sugárzó hullámvezetők is kaphatók. A kínálatot a hozzá illő kábelezési technika és szerelési tartozékok teszik teljessé, mint pl. a vezetékek, a túlfeszültség-védelem és a dugaszolható csatlakozók.
A rádióberendezések teljesítményét döntő módon befolyásolja az antennarendszer. Hogy mit kell Önnek a kiválasztásnál és a telepítésnél figyelembe vennie, azt a „10 antennaszabály" című szórólapunkból tudhatja meg.
Támogatjuk Önt a nagy teljesítőképességű, üzembiztos vezeték nélküli rendszerek tervezésében
Rádiós hálózatok professzionális tervezése
A jó tervezés fontos előfeltétele a megbízható és nagy teljesítményű rádiós hálózat létrehozásának. Támogatjuk Önt rádiós hálózatának megtervezésében, konfigurálásában és üzembe helyezésében ugyanúgy, mint a karbantartásban és a támogatásban hiba esetén. Képbe kívánja hozni magát vagy munkatársait a rádiótechnika terén? Egyedileg az Ön igényeire és szükségleteire szabott képzéseket és gyakorlati foglalkozásokat kínálunk.
Professzionális rádiós lefedettség
Annak érdekében, hogy le lehessen egyszerűsíteni a Radioline vezeték nélküli rendszeren alapuló rádiós hálózatok tervezését, a Phoenix Contact a max. tíz állomásból álló rádiós hálózatok ingyenes szimulációját kínálja. Adja meg nekünk a hálózatba kötendő állomások koordinátáit, és mi ellenőrizzük a megvalósíthatóságot egy rádiós hálózatokat tervező szoftver segítségével, vagy a rádiós szakaszok helyszíni tesztelésével. A szimuláció segítségével meg lehet határozni azt, hogy egy adott rádiós kapcsolat működik-e, vagy tesztelni kell azt. A szimuláció figyelembe veszi a magassági adatokat, valamint a rádiós és felületi tulajdonságokat. Ön egy alapos vizsgálati jelentést és az összes szükséges összetevőt tartalmazó darablistát kap kézhez.