Factoryline Bluetooth EPA A robusztus Ethernet rádiós híd. Az FL EPA 2 Bluetooth Ethernet portadapterrel vezeték nélkül csatlakoztathat Ethernet kapcsolattal rendelkező automatizálási modulokat a vezérlőhálózathoz. A kompakt és robusztus Ethernet portadapter már tartalmazza a rádiós modult és az antennát. Az IP65 védettségű teljes körű megoldást közvetlenül a terepen telepítheti, és egyszerűen, M12-es csatlakozástechnikával és Ethernet vezetékkel kapcsolhatja össze az automatizálási készülékkel. Így egyszerűen integrálhatja azt az alkalmazásába.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Egyszerű telepítés a terepen

Gyors és egyszerű telepítés

Az Ethernet portadapter egyszerű megoldást jelent az egyes Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékek gyors és egyszerű WLAN-képessé tételére. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.

Önnek nyújtott előnyök:

  • Kompakt IP65 védettségű modul beépített antennával
  • M12-es csatlakozók az Ethernethez és a feszültséghez
  • Egyszerű terepi szerelés
EPA modulok Profinet logóval

Bluetooth: a megbízható rádiós technológia az ipar számára

Különösen megbízható és robusztus adatátvitel

Az EPA modulokat a vezérlőjelek biztonságos és zavarmentes, pl. PROFINET-en keresztül zajló kommunikációjához fejlesztettük ki. Az alkalmazott Bluetooth technológia fő előnye a rendkívül robusztus rádiós kommunikáció, amely még kedvezőtlen ipari körülmények között is különösen megbízhatóan működik.

Az EPA modult a MODE gombbal lehet kezelni

Egyszerű konfigurálás a MODE üzemmód-gombbal

Egyszerű és biztonságos beállítás az automatikus konfigurálásnak köszönhetően

A MODE gombbal gyorsan és egyszerűen, konfigurálás nélkül lehet biztonságos pont-pont közötti és kisméretű hálózatokat kialakítani. Alternatívaként a konfigurálást kényelmesen el lehet végezni egy webes böngészőn keresztül is.

Zavarmentes párhuzamos üzemelés a WLAN-nal

A Bluetooth EPA modulok a frekvenciarések hatékony használatának köszönhetően lehetővé teszik a zavarmentes párhuzamos üzemelést más WLAN-rendszerekkel. A Bluetooth automatikus együttélési mechanizmusán túlmenően az EPA modulok a következő előnyöket is kínálják:

  • Low Emission Mode az alacsony zavarkibocsátásért a kapcsolat felépítésekor
  • A Black Channel Listing lehetővé teszi max. három olyan WLAN csatorna konfigurálását, amelyek frekvenciatartományait nem használja az EPA modul
A WLAN és a Bluetooth hálózatok együttélésének ábrázolása

Tökéletes együttélés a WLAN hálózatokkal a Low Emission Mode és a Black Channel Listing révén

Az Ethernet port-adapter tipikus felhasználási területei

Nyomdagép
Szennyvíztisztító
Daru
Mozgó géprendszerek
Nyomdagép

Két EPA modullal gyorsan és egyszerűen meg lehet valósítani egy robusztus PROFINET rádiós hidat valamely forgó vagy mozgó géprendszerhez.

Szennyvíztisztító

Az EPA modulokkal egyszerű módon lehet megvalósítani a megbízható Ethernetes kommunikációt a szennyvíztisztítókban a tisztító hidakkal.

Daru

Zavarmentes és biztonságos vezérlőkommunikáció darukkal és azok között, pl. a tandem vezérléshez.

Mozgó géprendszerek

Kedvező költségű és kopásmentes kommunikáció a folyamatosan mozgásban lévő gép- és berendezésrészekkel.

FL EPA

Áttekintés:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Rádiós interfészek Kettős rádiós kártya: WLAN és Bluetooth Kettős rádiós kártya: WLAN és Bluetooth Bluetooth
Bluetooth szabványok Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott)
Támogatott Bluetooth profilok PAN (Panu és NAP) PAN (Panu és NAP) PAN (Panu és NAP, 1 résztvevő)
Max. adatátviteli sebesség (bruttó) 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s
Az összeköttetések (kliensek) száma max. 7 max. 7 1
Az antennák száma 2 (belső) 1 (külső) RSMA csatlakozó 1 (belső)
Maximális adóteljesítmény 14 dBm (antennákkal együtt) 11 dBm (az antennaportnál) 14 dBm (antennákkal együtt)
Tipikus hatótávolság Kültéren max. 250 m, csarnokokban max. 100 m Az antennától függően Kültéren max. 250 m, csarnokokban max. 100 m
Védettség szerelt állapotban IP65 IP65 IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Feszültségellátás 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W
Közvetlenül a termékhez Közvetlenül a termékhez Közvetlenül a termékhez