FL EPA 2
-
Rádiós modul
1005955
Kombinált rádiós Ethernet modul Bluetooth és WLAN funkcióval, beépített antenna, WLAN: hozzáférési pont és kliens, 2,4 és 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN legfeljebb 7 összeköttetéssel, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-es csatlakozó, WEB, AT-parancsok és üzemmód-gomb
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Rádiós modul |
| Alkalmazás | Ethernet |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,7 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozástechnika | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású (apa) |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC |
| Tápláló áram | típ. 54 mA (24 V DC mellett) |
| Áramfelvétel | max. 190 mA (9 V DC esetén) |
| Digitális: | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Tápbemenet | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású (apa) |
| dugaszolható | van |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású (anya) |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Hozzáférési pont / kliens adapter WLAN-hoz és Bluetooth-hoz |
| Konfiguráció | Web interfész, Mode gomb, AT parancsok (TCP(IP), SSC |
| Biztonság | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Nem megtalálható | |
| Rádióengedélyek | Európa, USA, Kanada, további országok az E-Shopban |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Országtámogatás | Belgium |
| Bulgária | |
| Kína | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Olaszország | |
| Japán | |
| Kanada | |
| Horvátország | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Dél-Korea | |
| Thaiföld | |
| Csehország | |
| Magyarország | |
| USA | |
| Ciprus (rep.) | |
| Ethernet 10/100 MBit/s | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású (anya) |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Wireless | |
| Megnevezés | Bluetooth / WLAN |
| Az antenna csatlakozási módja | (belső) |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Rádiós szabvány | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Adóteljesítmény | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| A rádiós interfészek száma | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Profiltámogatás | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Szélesség | 67,8 mm |
| Magasság | 92,7 mm |
| Mélység | 33,2 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | M12-es csatlakozások nélkül |
| Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 93 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | lecsapódás nélkül |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 3g, 11 ms, félszinuszos lökőimpulzus |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5 - 8,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40,7 Hz = 1 g; 40,7 - 57 Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2 g |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Szerelési útmutató | belső antenna |
| Cikkszám | 1005955 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN2B1 |
| Termékkulcs | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 152,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 166 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
FL EPA RMS - Kalapsínadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Szerelőadapter 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Hálózati kábel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Hálózati kábel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1683002
Az Ön előnyei
Kombinált rádiós modul WLAN-hoz és Bluetooth-hoz
Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
IP65-ös védettség
Beépített antenna
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51