NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC
-
Hálózati kábel
1569391
Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
| Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
| Általános adatok | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
| 2. csatlakozás | |
| Kivitel | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 2 m |
| Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1569391 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJI |
| Termékkulcs | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336208 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 107,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 106 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
NBC-M12MSD/.../... - Hálózati kábel 1408713
-
NBC-M12MRD/.../... - Hálózati kábel 1408705
-
NBC-M12FSD/.../... - Hálózati kábel 1408697
-
NBC-M12FRD/.../... - Hálózati kábel 1408690
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Adatvonali csatlakozók 1411066
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Adatvonali csatlakozók 1553624
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Adatvonali csatlakozók 1411069
-
SACC-M12FRD-4Q SH - Adatvonali csatlakozók 1553637
-
SACC-CC-4QO SH ETH - Vezeték-összekötő 1414415
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1608126
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51