WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám
1212156

Csupaszoló szerszám, 0,1 - 4 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan gumi és szilikon szigetelésekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi
Praktikus beépített huzalvágó