WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
Védőtömlő
3240839
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 10 mm, Teljes hossz: 50 m