Antennák

Go to Product Detail Page for item 2702136
ANT-OMNI-868-01 - Antenna
ANT-OMNI-868-01 - Antenna
2702136

Körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 868 MHz, nyereség: 4 dBi, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel, ATEX és IECEx engedély

Go to Product Detail Page for item 2702137
ANT-DIR-868-01 - Antenna
ANT-DIR-868-01 - Antenna
2702137

Irányított antenna oszlopra vagy falra való szereléshez, frekvenciasáv: 868 MHz, nyereség: 3,5 dBi, polarizáció: körkörös, védettség: IP67, ütésállóság: IK06, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel, ATEX- és IECEx-engedély

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
1396318

Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, opcionálisan falra szerelhető egy tartozék segítségével, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 2 dBi ... 4 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK10, tengervízálló, csatlakozás: N (anya)

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna
1396316

Többsávos körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 1 dBi ... 3 dBi, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel