ANT-DIR-868-01 - Antenna
2702137

Irányított antenna oszlopra vagy falra való szereléshez, frekvenciasáv: 868 MHz, nyereség: 3,5 dBi, polarizáció: körkörös, védettség: IP67, ütésállóság: IK06, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel, ATEX- és IECEx-engedély

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Optimális helyhez kötött vagy szabadon mozgó 868 MHz-es alkalmazásokhoz
Reflektív környezetben való alkalmazáshoz
Robbanásveszélyes területre
Tengervízálló