RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna
2867814

Irányított antenna, 868 MHz/900 MHz, nyereség: 8,65 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 100°/62°, védettség: IP65, csatlakozás: N (aljzat), szerelőkönyökkel és oszlopbilincsekkel

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Nagy távolságokhoz
Pont-pont összeköttetésekhez