RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna
2702898

Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, nyereség: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, védettség: IP68, ütésállóság: IK08, tisztítószerálló, ütés- és rezgésálló, csatlakozás: N (anya)

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Optimálisan alkalmas szabadon mozgó 2,4 MHz-es, 5 MHz-es vagy 6 MHz-es alkalmazásokhoz
Ellenálló a tisztítószerekkel szemben
Ütésálló ház (IK08)
Ütés- és rezgésálló