ANT-OMNI-868-01 - Antenna
2702136

Körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 868 MHz, nyereség: 4 dBi, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel, ATEX és IECEx engedély

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Optimálisan alkalmas 868 MHz-es helyhez kötött alkalmazásokhoz
Robbanásveszélyes területre
Tengervízálló