Antennakábel, külső átmérő: 15 mm (0,6 in.), a belső vezető merev, csillapítás: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x N (apa), kábelhossz: 7,5 m (25 ft.)
Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig
Az Industrial Wireless lehetővé teszi a biztonságos és megbízható rádiós kapcsolatokat az ipari alkalmazásokban. Használja ön is a követelményeknek megfelelően az IWLAN vagy a Bluetooth rendszert a valós idejű kommunikációhoz, a NearFi rendszert a közeli tartományban, vagy a LoRaWAN és Trusted Wireless rendszert nagy távolságok esetén. Vezeték nélküli megoldásaink magukban foglalják a hozzáférési pontokat és a klienseket, valamint a megfelelő antennákat és kábeleket.
Radioline - konfigurációs pendrive a 868-MHz-es rádiómodul (RAD-868-...) egyszerű és biztonságos hálózati címzéséhez, egyedi hálózati azonosító, 1. RF-sáv
WLAN-Access-Point, kliens két belső antennával (MIMO) egyfuratos szereléshez, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz (DFS-csatornákkal), csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: a LAN-hoz, Web, http/https, Command Line Interface
WLAN hozzáférési pont, kliens, mesh 2 külső antennacsatlakozóval (RSMA-F), IP20, hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 a következőkhöz: LAN, web, http/https, CLI, REST-API
WLAN hozzáférési pont, kliens 2 külső antennacsatlakozóval (RSMA-F), IP20, hőmérséklet-tartomány: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 a következőkhöz: LAN, web, http/https, CLI, REST-API
WLAN hozzáférési pont, kliens USA és Kanada számára, 2 külső antennacsatlakozóval (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 a következőkhöz: LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Radioline - I/O bővítőmodul, 4 analóg feszültségbemenet (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)
WLAN hozzáférési pont, kliens USA és Kanada számára, 2 belső antennával, egyfuratos szereléshez, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: LAN-hoz, Web, http/https, CLI (Command Line Interface)
Radioline - I/O bővítőmodul, négycsatornás NAMUR digitális beviteli modul Radioline és PROFIBUS PA MUX I/O rendszerekben való alkalmazásra. Megfelel az EN 60947-5-6 közelítésiniciátorokról szóló NAMUR szabványnak, valamint kommunikál a Radioline rendszerek fejállomásaival és az FB-MUX/HS...PA-val a tartósínre szerelt kalapsín-buszcsatlakozón keresztül. Ez a modul leválasztóval rendelkezik.
A Lumgate 277 2DI/DOR/1AO fő NYÁK-jának leválasztása.
Az Ön alkalmazásához illeszkedő rádiós technológia
A gyakorlatban a különböző alkalmazási területeken különböző vezeték nélküli technológiák váltak be. A Phoenix Contact az Ön alkalmazásához illeszkedő, az iparban megvalósítható vezeték nélküli megoldásokat kínál.
- NearFi: érintkezés nélküli energia- és valós idejű Ethernet-adatátvitel kis távolságra
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet nagy teljesítőképességű és ipari alkalmazáshoz való infrastruktúra-hálózatokhoz
- Bluetooth: Wireless Ethernet és Wireless I/O vezérlő adatok átviteléhez a gyárautomatizálásban
- Trusted Wireless: Wireless I/O és Wireless Serial a jel- és adatátvitelhez nagy kiterjedésű létesítményekben
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network adatok energiahatékony küldésére hosszú szakaszokon keresztül
Energia- és adatátvitel kis távolságra
Az energia és az adatok légrésen keresztüli érintkezés nélküli átvitele nemcsak kopás- és karbantartásmentes kapcsolatokat tesz lehetővé, hanem üvegfalakon vagy más nem vezető közegeken keresztül megvalósítható átvitelt is.
Ez a lehetséges alkalmazások széles skáláját eredményezi, pl. ahol a hely és a mozgás korlátozott, rezgés, por és szennyeződés van, forgás és gyakori érintkezés történik.
NearFi csatolók az érintkezés nélküli energia- és adatátvitelhez
NearFi csatoló – érintkezés nélküli, kompakt, robusztus
A NearFi csatolókkal az energiát (24 V, 2 A) és a valós idejű Ethernet-adatokat (100 Mbit/s, teljes duplex) egy néhány cm-es légrésen keresztül lehet átvinni. Az átvitelhez alapvetően mindig két készülék szükséges: egy alap- és egy távoli csatoló. A csatolókat nem kell konfigurálni, és olyan egyszerűen használhatók, mint a dugaszolható csatlakozók.
- Robusztus IP65 védettségű ház M12-es csatlakozókkal, a nagy igényeket támasztó környezetben való alkalmazáshoz
- Nagy szerelési szabadság a tetszőleges irányú, rugalmas közelítési lehetőségek révén, akár egymáshoz képest forogva is – eltolva vagy tangenciális szögben is
- Szerelés szerelőperemmel és M5-ös csavarokkal, vagy egy belső menetű idommal és M6-os csavarokkal
- Egyszerű üzembe helyezés és diagnosztika a következőknek köszönhetően: beépített beigazítási segítség, körbemenő optikai jelzés erős fényű LED-ekkel, és digitális kimenet a fölérendelt irányító rendszer által elvégzett diagnosztikához
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Az Industrial Wireless LAN, röviden Industrial WLAN vagy IWLAN lehetővé teszi a rádiós csatlakozást a PROFINET, EtherNet/IP™ vagy Modbus/TCP hálózatokba; gyakran Wireless Ethernetnek is nevezik. Az IWLAN fontos jellemzője az, hogy nagy területű, sok résztvevős hálózatokat lehet vele kialakítani. A rendszer fontos erőssége a barangolás (roaming), amikor a résztvevők a nagy területű WLAN hálózatban szabadon mozoghatnak, és közben automatikusan válthatják a rádiós kapcsolatot a mindenkori legjobb vezeték nélküli jelet sugárzó hozzáférési pontra.
Az IWLAN ezért optimálisan használható olyan alkalmazásokhoz, mint pl. a vezető nélküli szállítórendszerek (FTS) és ide-oda mozgó raktári kocsik, az elektromos függősínek, vagy a gépek és berendezések kezelése táblagéppel és okostelefonnal. A PROFIsafe segítségével még a biztonsági alkalmazások is vezérelhetők rádión keresztül. Az alkalmazástól függően a Phoenix Contact különböző IWLAN termékeket kínál.
A WLAN 1100 minden-az-egyben megoldás
WLAN 1100 és WLAN 2100 – a WLAN-megoldás a gépgyártás számára
A WLAN 1100 és WLAN 2100 költségkímélő komplett WLAN megoldás, a beépített antennák és a rádiómodul egyetlen készülékben találhatók. A rádiómodul egyetlen furat használatával egyszerűen felszerelhető a gépekre vagy az automatizált szállítórendszerekre (AGV).
- Költségkímélő komplett megoldás, mivel a rádiós modul és az antennák egyetlen készülékben találhatók
- Két beépített speciális antenna a teljes vételhez az ipari környezetben
- Gyors és helytakarékos telepítés az egyfuratos szerelés révén
- Rendkívül robusztus ház (ütésálló az IK08 szerint), kiterjesztett hőmérséklet-tartomány és IP66/68 védettség a hosszú üzemi élettartamért, mostoha környezetben is (csak WLAN 2100)
- Biztonság a manipulációkkal és a visszaélésekkel szemben a legfrissebb WLAN biztonsági szabványok támogatásának köszönhetően
- Egyszerű vezérlés a PLC által – CLI-parancsokkal, pl. a biztonságos egyszeri jelszavakkal
A WLAN 1010 kompakt rádiós modul külső antennacsatlakozókkal
WLAN 1010 és WLAN 2010 – a WLAN-megoldás a kompakt géprendszerek számára
A WLAN 1010 és WLAN 2010 ipari rádiós modulok az 1000-es és a 2000-es sorozatok ismert funkcióit kínálják, kompakt IP20 védettségű házban, külső antennacsatlakozókkal. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztettük ki ezeket, amelyeknél nagy rugalmasságra van szükség az antennák helyének kiválasztásakor. Ide tartoznak pl. a kisméretű géprendszerek, a raktári targoncák vagy a mobil robotok.
- Egyszerű szerelés falakra, lemezekre vagy kalapsínre
- A lehető legjobb vétel, szűkös helyviszonyok esetén is, a külső antennák rugalmas elhelyezésének köszönhetően
- Nagy megbízhatóság a MIMO rádiótechnika révén
- Robusztus ipari készülékkialakítás
- Gyors és megbízható barangolás (roaming)
- Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén
- Konfigurálás weben, SNMP-n, REST-API-n vagy CLI-n keresztül
FL EPA terepi használatra
WLAN EPA – a készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé teszi
Az Ethernet portadapterrel (EPA) az Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé lehet tenni. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.
- Kompakt rádiós modul beépített antennával
- Egyszerű szerelés a terepen az IP65 védettségnek, valamint az Ethernet és a feszültség M12-es csatlakozóinak köszönhetően
- Az üzemmód gombbal gyorsan és egyszerűen lehet biztonságos pont-pont közötti és kisméretű hálózatokat kialakítani (alternatívaként a konfigurálást kényelmesen el lehet végezni webes böngészőn keresztül is)
- Egyszerű AT parancsokkal a vezérlőn keresztül automatizált módon lehet konfigurálni, vagy üzem közben vezérelni
Ipari Bluetooth
A Bluetooth mindenekelőtt mobiltelefonos és számítógépes tartozékként ismert, de a gép- és berendezésgyártás terén is bevált kommunikációs megoldásként. A technológia rendkívüli módon érzéketlen a frekvenciasáv zavaraira, és lehetővé teszi a megbízható párhuzamos üzemelést más Bluetooth vagy WLAN alkalmazásokkal együtt. Ezért a Bluetooth segítségével különösen egyszerűen lehet rendkívül megbízható rádiós kapcsolatokat megvalósítani, amelyek előfeltételei többek között a biztonsági kommunikációnak (PROFIsafe, SafetyBridge stb.). A Bluetooth kiválóan használható a kevés résztvevőt tartalmazó, kisméretű és helyhez kötött rádiós hálózati alkalmazásokhoz (pont-pont alkalmazások, vagy maximum hét résztvevőt tartalmazó kisméretű hálózatok). Összességében a Bluetooth kiválóan alkalmas Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek átvitelére mozgó vagy forgó géprészekhez.
EPA, a robusztus Ethernetes rádiós híd
Bluetooth EPA − Ethernet és PROFINET Bluetooth-on keresztül
Az EPA 2 Ethernet portadapter vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja az Ethernet-képes automatizálási modulokat a vezérlő hálózathoz – a biztonsági eszközöket is ideértve. Az EPA 2 egyetlen kompakt és robusztus IP65 védettségű ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult a beépített antennával − az alkalmazásba történő egyszerű integrálhatóságért.
- Transzparens integrálhatóság az ipari Ethernet vezérlő hálózatba, pl. a PROFINET-be
- Egyszerű konfigurálás a MODE üzemmód-gombbal
- Alkalmas a biztonsági kommunikációra, ilyen pl. a PROFIsafe vagy a SafetyBridge
- Low Emission Mode az alacsony zavarkibocsátásért a kapcsolat felépítésekor
- A Black Channel Listing lehetővé teszi max. három olyan WLAN csatorna konfigurálását, amelyek frekvenciatartományait nem használja az EPA modul.
A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető, illetve forgó állomásokhoz
Wireless Multiplexer − I/O jelek átvitele Bluetooth-on keresztül
A Wireless MUX ott használható, ahol az I/O jeleket kábel nélkül kell átvinni. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jel kétirányú átvitelét teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy így egy 40 eres jelkábelt helyettesíthet.
- Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
- Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
- Gyors kapcsolatfelépítés és jelátvitel
- Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
- A legújabb Bluetooth 4.0 technológia
Trusted Wireless 2.0
A szabadalmazott Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiát a Phoenix Contact kifejezetten ipari használatra fejlesztette ki. A rendszer különösen jól alkalmazható a szenzorok és aktorok információinak vezeték nélküli továbbítására, valamint a kis-közepes adatmennyiségek átvitelére nagy kiterjedésű létesítményekben. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száz métertől több kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók.
A Trusted Wireless 2.0 ezzel betölti a WirelessHART, mint a szenzorhálózatok speciális technológiája, és a Wireless LAN nagysebességű technológiája közötti rést. A technológiát a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszere használja.
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós modulja
Radioline vezeték nélküli rendszer az I/O jelek és a soros adatok számára
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. Különlegessége: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás akkor, ha ipari környezetben a megbízhatóság a fő szempont.
- Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless technológiának köszönhetően
- Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz, 900 MHz és 2,4 GHz
- Akár 32 km hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
- A hálózat rugalmasan építhető fel: a Radioline mind a pont-pont közötti összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
- Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
- Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően
Kapcsolókészülék-kombináció kültéri installálásra
A Radioline kültéri dobozt közvetlenül a szabadban lehet installálni I/O jelek vagy soros adatok gyors és egyszerű rádiós átvitelére. A rádiós modulokat (alternatív módon 868, 900 vagy 2400 MHz), valamint az I/O bővítőmodulok fajtáit és számát közvetlenül a megrendeléskor lehet kiválasztani.
- Ideálisan alkalmas a kültéri telepítésre a robusztus, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló, IP66 védettségű, -25 és +55 °C közötti hőmérsékleten használható háznak köszönhetően
- Komplett előre huzalozott kapcsolódoboz beépített hálózati tápegységgel, túlfeszültség-védelemmel, választható rádiós modullal és I/O bővítőmodulokkal − az intuitív üzembe helyezésért és a könnyű konfigurálásért
LoRaWAN
A LoRaWAN egy Low Power Wide Area Network (LPWAN) specifikáció az IEEE 802.15.4 szerinti rádiós hálózatban működő vezeték nélküli elemes vagy akkumulátoros rendszerekhez. A hálózat lehetővé teszi a zökkenőmentes adatcserét a végkészülékek (node-ok), érzékelők, átjárók és az IT-infrastruktúra között, egységes adatátviteli protokollon keresztül. Első nyílt szabványként a LoRaWAN figyelembe veszi az IoT alkalmazások követelményeit.
- Kétirányú és titkosított kommunikáció
- A nyilvános ISM-sáv (Európában: 868 MHz) használata
- Alacsony, 100 nA és 10 mA közötti energiafogyasztás a készenléti üzemmódban
- Nagyon nagy, akár -140 dBm vételi érzékenység 20 dBm adóteljesítmény esetén
- Lehetséges akár több kilométeres hatótávolság is
Átjárók LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez
LoRaWAN átjáró – a helyfüggetlen kommunikáció alapja a LoRaWAN hálózatban
Saját LoRaWAN magánhálózatának fel- és kiépítéséhez rendelkezésére áll a nyílt LoRaWAN átjárónk. Az átjáró egy belső 4G/LTE modemmel működik, de az Etherneten keresztül is kapcsolódhat az internetre. A szabványosított veremtárolóra (stack) alapozva a LoRaWAN átjáró átlátszó médiaátalakítóént működik a LoRaWAN kiszolgáló és a végkészülék között. A vezeték nélküli hálózat terhelésétől függően több száz, vagy akár ezer készülék információit is továbbítja az átjáró.
- LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez
- Szabadon paraméterezhető a LoRaWAN kiszolgálókhoz való hozzáféréshez
- Az adatok védettek a titkosított és biztonságos adatátvitelnek köszönhetően
- Tápellátás az Ethernet PoE+ segítségével
- Belső 4G / LTE modem
- Kültéren is alkalmazható a magas, IP67 védettségnek köszönhetően
LoRaWAN vezérlőkészülékek az intelligens fénykezeléshez
LoRaWAN vezérlőkészülékek – a lámpák intelligens és vezeték nélküli hálózatba kötése
A Phoenix Contact LoRaWAN vezérlőkészüléket (LCU) kínál a lámpák és LED-meghajtók menedzselésére és vezérlésére. A termékválaszték az aljzattal ellátott, Zhaga és NEMA lámpafejekhez egyszerűen csatlakoztatható készülékektől az univerzális vezérlőkészülékekig terjed, amelyekkel a meglévő lámpákat a LoRaWAN hálózatba lehet csatlakoztatni. A hagyományos világítási kapcsolószekrénybe építhető készülékek helyettesítik az időkapcsoló órát vagy a hangfrekvenciás vezérlőkészüléket, így teljes utcákat vezérelnek.
A termékválaszték opcionálisan lehetővé teszi a korszerű LED-meghajtók vezérlését az általánosan használt DALI kommunikációs protokoll alkalmazásával. Ezáltal a vezérlőkészülékeket gyártótól függetlenül több LED-meghajtó vezérlésére lehet használni.
- Az energiahatékonyság javítása az igény szerinti világítás révén
- A világítópontok folyamatos felügyelete távoli paraméterezéssel és diagnosztikával
- Kétirányú és titkosított kommunikáció a lámpákkal
- Kompatibilis olyan általánosan használt interfész-szabványokkal, mint pl. a ZHAGA és a NEMA
- Korszerűsítse a meglévő világítási infrastruktúrát a vezérléstechnika egyszerű bővítésével
LoRaWAN-alapú útvilágítási megoldás
A világítási rendszer jövőálló kialakítása
Egyedi világítási pontokat egyetlen LoRaWAN hálózatba szeretne összefogni, és más smart city alkalmazásokkal kombinálni? LoRaWAN összetevőinkkel a világítási pontokat intelligens fénymenedzselő rendszerbe integrálhatja.
Önnel együttműködve a nyitott interfészek és IoT-rendszerek alapján kialakítjuk a jövőálló, egyedi megoldást az Ön alkalmazási esetére szabva.
Mindig vételkész a megfelelő antennatechnikával
Antennák és tartozékok
Mindig vételre kész: a Phoenix Contact széles választékot kínál körsugárzó antennákból a szabadon mozgó alkalmazásokhoz, és irányantennákból a nagy távolságok áthidalására. Az olyan rádiós résztvevőkhöz, amelyek egy meghatározott útszakasz mentén mozognak (pl. elektromos függősínek) sugárzó hullámvezetők is kaphatók. A kínálatot a hozzá illő kábelezési technika és szerelési tartozékok teszik teljessé, mint pl. a vezetékek, a túlfeszültség-védelem és a dugaszolható csatlakozók.
A rádióberendezések teljesítményét döntő módon befolyásolja az antennarendszer. Hogy mit kell Önnek a kiválasztásnál és a telepítésnél figyelembe vennie, azt a következő kiadványunkból tudhatja meg: 10 antennaszabály szórólap.
Támogatjuk Önt a nagy teljesítőképességű, üzembiztos vezeték nélküli rendszerek tervezésében
Rádiós hálózatok professzionális tervezése
A jó tervezés fontos előfeltétele a megbízható és nagy teljesítményű rádiós hálózat létrehozásának. Támogatjuk Önt rádiós hálózatának megtervezésében, konfigurálásában és üzembe helyezésében ugyanúgy, mint a karbantartásban és a támogatásban hiba esetén. Képbe kívánja hozni magát vagy munkatársait a rádiótechnika terén? Egyedileg az Ön igényeire és szükségleteire szabott képzéseket és gyakorlati foglalkozásokat kínálunk.
Professzionális rádiós lefedettség
Annak érdekében, hogy le lehessen egyszerűsíteni a Radioline vezeték nélküli rendszeren alapuló rádiós hálózatok tervezését, a Phoenix Contact a max. tíz állomásból álló rádiós hálózatok ingyenes szimulációját kínálja. Adja meg nekünk a hálózatba kötendő állomások koordinátáit, és mi ellenőrizzük a megvalósíthatóságot egy rádiós hálózatokat tervező szoftver segítségével, vagy a rádiós szakaszok helyszíni tesztelésével. A szimuláció segítségével meg lehet határozni azt, hogy egy adott rádiós kapcsolat működik-e, vagy tesztelni kell azt. A szimuláció figyelembe veszi a magassági adatokat, valamint a rádiós és felületi tulajdonságokat. Ön egy alapos vizsgálati jelentést és az összes szükséges összetevőt tartalmazó darablistát kap kézhez.