FL WLAN 2101 - Rádiós modul
2702540

WLAN hozzáférési pont, kliens USA és Kanada számára, 2 belső antennával, egyfuratos szereléshez, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: LAN-hoz, Web, http/https, CLI (Command Line Interface)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek