FL WLAN 1100
-
Rádiós modul
2702534
WLAN-Access-Point, kliens két belső antennával (MIMO) egyfuratos szereléshez, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz (DFS-csatornákkal), csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: a LAN-hoz, Web, http/https, Command Line Interface
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Rádiós modul |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | nincs |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Kivitel | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz és 5 GHz, 300 MBit/s sebességig |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,5 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozástechnika | COMBICON |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Ajánlott vezeték-keresztmetszet: 0,75 mm² |
| Ajánlott érvéghüvely: 10 mm csatlakozási hossz | |
| Ajánlott krimpelőfogó: trapéz vagy négyzetes | |
| Megnevezés | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Pólusszám | 3 |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 24 ... 16 (75° C-ra minősített (UL) rézkábelek) |
| Tápfeszültség | 24 V DC (SELV) |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (a 05-ös HW-revíziótól)) | |
| Tápláló áram | típ. 120 mA (24 V DC mellett) |
| Áramfelvétel | max. 250 mA (18 V DC esetén) |
| max. 400 mA (9 V DC esetén) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Csatlakozási mód | fix beépítés |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | MIMO |
| Nyereség | 5 dBi |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Hozzáférési pont / kliensadapter / repeater |
| Konfiguráció | Webalapú menedzsment, automatizálható CLI |
| Quality of Service (QoS) | van |
| Biztonság | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-szűrő | |
| Támogatja a 802.1x / Radius-t | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Belgium |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Olaszország | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Magyarország | |
| Ciprus (rep.) | |
| Japán | |
| Dél-Korea | |
| Thaiföld | |
| Brazília | |
| Oroszország | |
| Tajvan | |
| Fülöp-szigetek | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 1 (RJ45 portok) |
| Wireless | |
| Megnevezés | Vezeték nélküli LAN |
| Az antenna csatlakozási módja | (belső) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Rádiós szabvány | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Adóteljesítmény | max. 20 dBm (EIRP) |
| A rádiós interfészek száma | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 10 (Access Point üzemmódban max. 2 SSIDs) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 62,8 mm |
| Magasság | 36,5 mm |
| Mélység | 113,2 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Külső felszerelési méret |
| Szín | fekete |
| Alaplemez anyaga | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Készülékház anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP54 |
| Megjegyzés | Védettség szerelt állapotban |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 800 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 660 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 4 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Vizsgálati térerő | 3 V/m |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megjegyzés | ±2,2 kV |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Jel | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 |
| Vizsgálati eredmény | B osztály |
| Szerelési mód | Egylyukas szerelés |
| Szerelési útmutató | belső antenna |
| Cikkszám | 2702534 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN2W4 |
| Termékkulcs | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626278919 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 375 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 337 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) | |
| SCIP | a145e3bf-3d7b-48b6-85e6-446c8b2546e3 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 15,86 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51