Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Radioline többpontos multiplexerek

Radioline többpontos multiplexerek A teljes I/O rendszert gyorsan és egyszerűen üzembe helyezheti − mindenféle programozás nélkül

A Radioline RS-485 buszcsatoló a Radioline I/O modulokkal együtt multiplexerrendszert kínál, speciálisan feldolgozóipari alkalmazásra. A rendszer különlegessége az egyszerű I/O mapping a recézett gombbal és a többpontos üzemmóddal, tetszőleges kétvezetős vezetékeken vagy alternatív médiumokon keresztül.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmódnak köszönhetően
  • A Radioline vezeték nélküli rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával
  • Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
  • Nagy távolságok áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken vagy rádiós kapcsolaton keresztül
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területeken, a 2. zónában
I/O mapping

Az I/O rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése

I/O mapping

A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés kerékkel történik. Csupán ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással. Pl. a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is. Így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a teljes rendszerben.

Tipikus felhasználási területek

Folyamattechnika
Víztisztító berendezés
Villanyoszlopok egy város előtt
Megvilágított közúti híd
Folyamattechnika

A tartályok töltöttségi szintjének felügyelete, a hőmérséklet felügyelete, átfolyásmérések, szivattyúállomások és kútláncok, csővezetékek felügyelete, a szivárgások felügyelete, vegyi üzemek infrastruktúrája, energiagazdálkodás, a 2. Ex zónában

Víztisztító berendezés

Víztisztító berendezések, távoli szivattyúállomások bekötése, távoli kutak bekötése, forgó részegységek pl. kotróhidaknál, a töltöttségi szint felügyelete

Villanyoszlopok egy város előtt

Energetika: szélerőműtelepek, külszíni bányaművelés, erőművek infrastruktúrája, transzformátorállomások, vízierőművek; anyagmozgatás: motorok és szállítószalagok felügyelete, zavarjelzések

Megvilágított közúti híd

Városi infrastruktúra: jelzőberendezések, útvilágítás, parkolók kivilágítása, a parkolást irányító rendszerek; építkezések: útépítés, mobil közlekedési lámpák.

Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás


Többpontos multiplexerek

I/O jelek elosztása meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül

Többpontos multiplexerek

I/O jelek elosztása max. 99 Radioline állomást tartalmazó RS-485 hálózaton, meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül. Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül, programozás nélkül.

Radioline vezeték nélküli rendszer a médiumokon átnyúló kommunikációért

A rádiós és vezetékes állomások egyetlen közös rendszert alkotnak.

Médiumokon átnyúló kommunikáció

A Radioline vezeték nélküli rendszer egy meglevő masteren új RS-485 állomásokkal bővíthető. Az RS-485 és a rádiós modulok egy közös rendszert alkotnak, max. 99 Radioline állomással. Az I/O-Mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek médiumokon átnyúló elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

Önálló távoli állomás

Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken

Önállóan, távoli állomásként

Üzemelés tetszőleges Modbus/RTU mastereken. RS-485 állomásonként legfeljebb 32 I/O modullal modulárisan bővíthető.

SHDSL-bővítők

Növelje a hatótávolságot max. 20 km-re SHDSL-bővítőkkel a meglevő kétvezetős vezetékeken keresztül

Alternatív átviteli közegek

Az RS-485 szakasz a hatótávolság növelése érdekében természetesen bármikor alternatív átviteli médiumokkal is helyettesíthető. Különböző átalakítók állnak rendelkezésre optikai kábeles, SHDSL, rádiós vagy Ethernet kapcsolatokhoz.

Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel

Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel

* A rendszer bármilyen soros protokollt támogat

A többpontos multiplexerek termékáttekintése


Radioline fejmodulok

Világszerte alkalmazható Radioline fejmodulok

Radioline fejmodulok

Igazítsa I/O rendszerét alkalmazásának követelményeihez. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül.

  • Az I/O elosztás új lehetőségei akár 99 állomásig a buszrendszeren, a többpontos multiplexer üzemmel
  • A Radioline rádiós rendszer bővítése kábeles vonali struktúrával, akár 99 állomásig
  • Tetszőleges vezérlőkhöz használható, mint Modbus/RTU slave
  • Bővíthető max. 32 Radioline I/O modullal (256 digitális vagy 128 analóg be- és kimenet)
  • Max. 1,2 km távolság áthidalása meglevő kéteres rézvezetékeken, vagy max. 20 km távolság áthidalása SHDSL-bővítőn keresztül
Radioline I/O bővítőmodulok

Radioline − univerzálisan alkalmazható I/O bővítőmodulok

Radioline I/O bővítőmodulok

Válasszon az Ön jeleinek típusához és számához hangolt különböző analóg és digitális bővítőmodulok közül.

  • A modulok üzem közben is kihúzhatók és bedughatók (működés közben cserélhetők − hot swap)
  • Galvanikus leválasztás a csatornák között
  • Széles tartományú digitális be- és kimenetek (0 V AC ... 250 V AC)
  • Tranzisztor- vagy relékimenetek
  • Impulzusbemenetek (0 Hz ... 100 Hz) eseményszámláláshoz, pl. átfolyásméréshez
  • Kibővített hőmérséklet-tartomány (-40 °C ... +70 °C)