A tartályok töltöttségi szintjének felügyelete, a hőmérséklet felügyelete, átfolyási mérések, szivattyúállomások és kútláncok, csővezetékek felügyelete, a szivárgások felügyelete, vegyi üzemek infrastruktúrája, energiagazdálkodás, a 2. Ex zónában
Radioline vezeték nélküli rendszer
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül.
A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.
Önnek nyújtott előnyök
- A rádiós rendszerek egyszerű üzembe helyezése – a recézett kerék egyszerű elfordításával, mindenféle programozás nélkül
- Nagy megbízhatóság az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES titkosításnak, a frekvenciaugrásos eljárásnak és az egymás melletti működés menedzselésének köszönhetően
- Nagy, max. 32 km-es hatótávolságok a nagy érzékenységű vevő és az egyedileg beállítható adatátviteli sebesség révén
- Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
- Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően
I/O mapping
A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés kerékkel történik. Csupán ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással:
Például a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is. Így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a teljes rendszerben.
A Radioline tipikus felhasználási területei
Víztisztító létesítmények, távoli szivattyúállomások bekötése, távoli kutak bekötése, forgó részegységek, például kotróhidaknál, a töltöttségi szint felügyelete
Energetikai technika: szélerőműtelepek, külszíni bányaművelés, erőművek infrastruktúrája, transzformátorállomások, vízierőművek
Anyagmozgatás: motorok és szállítószalagok felügyelete, zavarjelzések és állapotjelzések mozgó járműveken
Például fényjelző berendezések, parkolóházi kijelzők, változó közlekedési jelzések, jelzőtáblák vezérlése.
Tipikus Trusted Wireless hálózati struktúra
Radioline pont-pont kapcsolatban, csillagstruktúrájú hálózatban és mesh hálózatokban.
Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás
I/O jelek átvitele (wire in / wire out)
I/O adatüzemmód
A Radioline lehetővé teszi az I/O jelek egyszerű elosztását a hálózatban, valamint a különböző hálózati struktúrák létrehozását (kiszállítási állapot). Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.
A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.
Soros adatok átvitele
Soros adatüzemmód
A Radioline segítségével több vezérlőt vagy soros perifériás készüléket lehet egyszerűen és gyorsan hálózatba kötni.
Így helyettesíthetők a soros RS-232/-485 kábelek.
Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőhöz
PLC/Modbus-RTU üzemmód
A beépített RS-232 és RS-485 interfészen keresztül a Radioline funkcióval ellátott I/O-modulokat közvetlenül lehet rádiós átvitellel, a Modbus protokoll használatával a vezérlőhöz kapcsolni.
A hálózat minden távoli állomásához I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. Az I/O jeleket a bázis rádiós modul egy beépített Modbus regiszterben tárolja, ahonnan a vezérlő bármikor lehívhatja azokat.
A jelek mellett diagnosztikai paraméterek (pl. az egyes résztvevők rádiójeleinek minősége) is rendelkezésre állnak a Modbus regiszterben annak érdekében, hogy a vezeték nélküli rendszer folyamatosan felügyelhető legyen.
I/O jelek és Modbus adatok átvitele
PLC / Modbus RTU kettős üzemmód
Ez az üzemmód egyesíti a „soros adatüzemmódot” és a „PLC / Modbus RTU üzemmódot”. Ebben az üzemmódban a hálózat minden állomása önálló Modbus szerverként üzemel. A hálózat minden állomásához I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. A folyamatadatokat az egyes állomások helyben tárolják a saját a Modbus memory map tárolójukban. Egyidejűleg minden állomáshoz további Modbus szerverek csatlakoztathatók RS-232 vagy RS-485 interfészen keresztül, amelyek az adott Modbus címen keresztül érhetők el.
A rádiós bázisállomásból a Modbus protokollon keresztül kiolvasható a rádiós hálózat összes diagnosztikai adata.
Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel
A Radioline fejmodulok termékáttekintése
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| RAD-868-IFS rádiós modul | RAD-900-IFS-... rádiós modul | RAD-2400-IFS-... rádiós modul | RAD-RS485-IFS buszcsatoló | |
| Régió | Európa | Észak-/Dél-Amerika (RAD-900-IFS), Ausztrália/Új-Zéland (RAD-900-IFS-AU) | Világszerte (RAD-2400-IFS), Japán (RAD-2400-IFS-JP) | Világszerte |
| Frekvenciasáv | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Tipikus hatótávolság rálátás esetén | < 20 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas) | < 32 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas) | < 5 km | < 1,2 km (meglevő kétvezetős rézvezetékeken keresztül; átalakító vagy jelismétlő alkalmazásával még több) |
| Topológia | Pont-pont, csillag, mesh | Pont-pont, csillag, mesh | Pont-pont, csillag, mesh | Pont-pont, vonal |
| A hálózati résztvevők száma | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Tipikus átviteli idő (pont-pont, kétirányú – a frekvenciasávtól, az adatátviteli sebességtől, a távirat hosszától, a hálózat struktúrájától és méretétől függően) | > 2 s (I/O mód), > 390 ms (soros mód) | > 200 ms (I/O mód), > 25 ms (soros mód) | > 200 ms (I/O mód), > 25 ms (soros mód) | > 80 ms (I/O mód) |
Radioline kültéri kapcsolókészülék-kombinációk termékáttekintése
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kültéri kapcsolókészülék-kombináció, RAD-RUGGED-BOX-CONF | RAD-900-DAIO6 kültéri doboz | |
| Régió | Világszerte | Észak-Amerika és Kanada |
| Frekvenciasáv | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurálható) | 900 MHz |
| Be-/kimeneti jelek | RS-485, a be- és kimeneti jelek fajtája és száma konfigurálható | 2 x digitális be-/kimenet, 1 x analóg be-/kimenet |
| Feszültségellátás | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC vagy 100 V AC ... 240 V AC |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
| Védettség | IP66 | NEMA 4X |
| Méretek | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Radioline I/O bővítőmodulok termékáttekintése
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4 csatornás digitális I/O modulok | 8 csatornás digitális I/O modulok | |
| Bemeneti jel (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 … 30,5 V DC vagy 2 x impulzus (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU vagy kettős mód)), 4 x NAMUR |
| Kimeneti jel (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relékimenet) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (tranzisztoros kimenet) |
| Az I/O üzemmódban kombinálható modulok | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Radioline I/O bővítőmodulok termékáttekintése
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digitális/analóg I/O modul | Analóg I/O modulok | Hőmérséklet I/O modul | |
| Bemeneti jel (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2/3 vezetős csatlakozás |
| Kimeneti jel (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| Az I/O üzemmódban kombinálható modulok | RAD-DAIO6-IFS (BE/KI) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |