NearFi csatolók A NearFi a Phoenix Contact új, érintkezésmentes és valós idejű átviteli technológiája. A protokollfüggetlen Ethernet-kommunikáció következtében minden Ethernet-protokollal rugalmasan használható. A NearFi csatolókkal az energiát (max. 100 W) és a valós idejű Ethernet adatokat (100 Mbit/s, teljes duplex) egy néhány cm-es légrésen keresztül lehet átvinni. Ezzel az ipari alkalmazásokban egyszerűen helyettesíteni lehet a kopásra hajlamos dugaszolható csatlakozókat és csúszógyűrűket, és így minimalizálni lehet a kiesések költségeit.

NearFi csatolók

Önnek nyújtott előnyök:

  • Érintkezés nélküli működés, ezért nincs kopás és karbantartás
  • Protokolltól független, késleltetés nélküli, valós idejű Ethernet-kommunikáció
  • Nagy teljesítmény kompakt házban
  • Rugalmasság – nagy szerelési szabadság a rugalmas megközelítési lehetőségekkel
  • Diagnosztika a házon elhelyezett és mindenhonnan látható LED-gyűrű révén
Bit-orientált átvitel NearFi-vel

Protokollfüggetlen, valós idejű közeli kommunikáció

Valós idejű Ethernet

A csatolók max. 100 Mbit/s sebességű Ethernet-adatokat (teljes duplex) visznek át valós időben. A csatolók a protokollok számára teljesen átlátszók, ezért minden általánosan használt Ethernet protokoll használható.

A készülék gyors indítása lehetővé teszi a használatot olyan alkalmazásokban, ahol olyan alkalmazásspecifikus funkciók szükségesek, mint például a „gyors indítás“.
A légrésen keresztül megvalósuló közeli kommunikáció révén nincs szükség frekvenciatervezésre vagy rádiótechnikai szakértelemre.

NearFi csatolók induktív energiaátvitellel

Állandó energiaátvitel automatikus áramkiegyenlítéssel

Induktív energiaátvitel

Ezenfelül a csatolók induktív úton energiát is továbbítanak, ezért érintkezés nélkül képesek további végkészülékek, például I/O állomások, switchek stb. tápellátására is. Egy NearFi szakaszon keresztül 50 W teljesítményt lehet átvinni.

Két NearFi szakasz kombinálásával a teljesítmény 100 W-ra növelhető, automatikus áramkiegyenlítéssel. Ezenkívül alkalmazásspecifikus funkciók is lehetségesek, például két elválasztott potenciálú feszültség (US/UA, egyenként 50 W) átvitele.

NearFi technológia a videóban

Többet szeretne tudni a Phoenix Contact új, érintkezésmentes és valós idejű NearFi átviteli technológiájáról? Ha igen, akkor egyszerűen tekintse meg videónkat.

Bemutatjuk a demóban azt, hogy hogyan minimalizálhatja Ön a kiesések költségeit úgy, hogy az ipari alkalmazásokban a kopásra hajlamos dugaszolható csatlakozókat és csúszógyűrűket egyszerűen NearFi csatolókkal helyettesíti.

NearFi csatoló használatban, porosan és piszkosan

Robusztus és sokoldalúan használható

A NearFi csatolók ellenállnak a pornak és szennyeződéseknek

Ahol a hagyományos csatlakozástechnikák a korlátozott hely és mozgástér, a rezgés, a por és szennyeződés, a forgás és a gyakori csatlakoztatási ciklusok miatt elérik a határaikat, a NearFi kopásmentes kommunikációt kínál egy néhány centiméteres légrésen keresztül. Ezenkívül nem fém köztes anyagokon (pl. üveg, műanyag vagy fa) keresztül is lehetséges az átvitel, ami sokrétű alkalmazási lehetőségeket nyit meg.

A robusztus IP65 védettségű ház, valamint az Ethernet és a feszültség M12-es csatlakozójának köszönhetően a NearFi csatoló nagy követelményeket támasztó környezetben is használható.

Önnek nyújtott előnyök: univerzális alkalmazhatóság.

Egymáshoz képest szögben elhelyezett NearFi csatolók

NearFi csatoló használatban

Nagy szerelési szabadság a rugalmas megközelítési lehetőségeknek köszönhetően

A hagyományos dugaszolható csatlakozós megoldásokkal szemben a NearFi csatolók tetszőleges irányból, vagy akár forogva is illeszthetők egymáshoz. A csatolóknak továbbá nem kell pontosan egymással szemben lenniük, hanem egymáshoz képest eltolva, vagy szögben elfordítva is használhatók.

Az univerzális szerelési lehetőségeknek köszönhetően a csatolók rugalmasan szerelhetők. A szerelés szerelőperemmel és M5-ös csavarokkal, vagy M6-os belső menettel történhet.

Önnek nyújtott előnyök: enyhébb pontossági követelmények a két, egymástól független berendezésrész mechanikai mozgásával kapcsolatban.

Egy férfi körbefutó optikai jelzéssel ellátott NearFi csatolót szemlél

Primer és szekunder csatoló körbefutó LED-gyűrűvel a gyors diagnosztika érdekében

Egyszerű üzembe helyezés és diagnosztika

Az átvitelhez alapvetően mindig két készülék szükséges: egy alap- és egy távoli csatoló. A csatolókat nem kell konfigurálni, és olyan egyszerűen használhatók, mint a dugaszolható csatlakozók. A készülékek optimális csatolását egy beépített beigazítási segítség jelzi.

A nagy fényerejű LED-ekkel megoldott folyamatos optikai jelzés minden térbeli szögben jelzi a csatolási út üzemkészségét.

A NearFi csatolók tipikus felhasználási területei

Robotok egy autógyárban
Indexasztal
Munkadarabtartó
Vezető nélküli szállítórendszerek (FTS)
Robotok egy autógyárban

A karbantartásigényes alkalmazásokban, mint pl. a robotok szerszámcseréje esetén a NearFi csatolókkal egyszerűen leválthatók a kopásnak kitett és karbantartásigényes dugaszolható csatlakozók, ezzel pedig a minimálisra csökkenthetők a kiesések költségei.

A robotok felhasználási esetének letöltése
Indexasztal

Használja a NearFi csatlakozókat a mozgó vagy forgó rendszerelemekkel lefolytatott érintkezésmentes kommunikációhoz, és kerülje el a meghibásodott dugaszolható csatlakozók vagy a zavaroknak kitett csúszógyűrűk által okozott termelési leállásokat.

Az indexasztalok felhasználási esetének letöltése
Munkadarabtartó

Használjon NearFi csatolókat a munkadarabtartó és a gyártóállomás közötti érintésmentes adatátvitelhez, és váltsa fel velük a kopásnak kitett és sok karbantartást igénylő dugaszolható csatlakozókat.

A munkadarabtartó felhasználási esetének letöltése
Vezető nélküli szállítórendszerek (FTS)

Szerelje fel a NearFi csatolókat gyorsan és egyszerűen a vezető nélküli szállítórendszerére (FTS), és továbbítsa vezeték nélkül a biztonsági adatokat a gyártóállomás és az FTS között.

A vezető nélküli szállítórendszerek felhasználási esetének letöltése