LUMGATE MCU
-
Világításvezérlő készülék
1357190
A Lumgate 277 2DI/DOR/1AO fő NYÁK-jának leválasztása.
A Lumgate 277 2DI/DOR/1AO fő NYÁK-jának leválasztása.
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Gateway és proxy elemek |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Programozói adatok | |
| ID kód (dec) | 51 |
| Beviteli címtartomány | 16 Bit |
| Kiadási címtartomány | 16 Bit |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozástechnika | Hullámforrasztható érintkezők |
| Tápfeszültség | max. 5 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Áramfelvétel | max. 130 mA |
| Teljesítményfelvétel | 0,65 W |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| Bemenetek száma | 2 (Open Collector) |
| Csatlakozási mód | Hullámforrasztható érintkezők |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| D/A átalakító felbontása | 8 Bit |
| Kimeneti jel áram | 2 mA |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Kimenetek száma | 2 |
| Kimeneti feszültség | 5 V DC |
| Kimeneti áram | 100 mA |
| Átviteli sebesség | 500 kBaud |
| Szélesség | 64,5 mm |
| Magasság | 32 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 65 °C |
| Védettség | IP00 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 hPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 90 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| 5 % ... 95 % (45 °C-ig az EN 60068-2-78:2013 szerint) | |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 90 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Cikkszám | 1357190 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DREDIA |
| Termékkulcs | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 38,23 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 500 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |