FL WLAN 2010
-
Rádiós modul
1119246
WLAN hozzáférési pont, kliens, mesh 2 külső antennacsatlakozóval (RSMA-F), IP20, hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 a következőkhöz: LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Ethernet |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Kivitel | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz és 5 GHz, 300 MBit/s sebességig |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,1 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozástechnika | COMBICON |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Ajánlott vezeték-keresztmetszet: 0,75 mm² |
| Ajánlott érvéghüvely: 10 mm csatlakozási hossz | |
| Ajánlott krimpelőfogó: trapéz vagy négyzetes | |
| Megnevezés | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Pólusszám | 3 |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 24 ... 16 (75° C-ra minősített (UL) rézkábelek) |
| Tápfeszültség | 24 V DC (SELV) |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (SELV/PELV) | |
| Tápláló áram | típ. 170 mA (24 V DC mellett) |
| Áramfelvétel | max. 600 mA (9 V DC esetén) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | MIMO |
| Funkciók | |
| Konfiguráció | Webalapú menedzsment, automatizálható CLI |
| Quality of Service (QoS) | van |
| Biztonság | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-szűrő | |
| Támogatja a 802.1x / Radius-t | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Belgium |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Olaszország | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Magyarország | |
| Ciprus (rep.) | |
| Kína | |
| Japán | |
| Dél-Korea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 1 (RJ45 portok) |
| Wireless | |
| Megnevezés | Vezeték nélküli LAN |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Rádiós szabvány | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Adóteljesítmény | max. 19 dBm (két antennával) |
| A rádiós interfészek száma | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 60 (Hozzáférési pont üzemmódban) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 63 mm |
| Magasság | 26 mm |
| Mélység | 113 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Felszerelési méret dugaszolható csatlakozó nélkül |
| Alaplemez anyaga | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Készülékház anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 800 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 660 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL 21 ATEX 2514X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 21.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2021122310114455 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 100 MHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Vizsgálati térerő | 3 V/m |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megjegyzés | ±2,2 kV |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Jel | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 |
| Vizsgálati eredmény | B osztály |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Kalapsínre szerelés | |
| Szerelési útmutató | Az antennák nem részei a szállítmánynak |
| Cikkszám | 1119246 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN2W4 |
| Termékkulcs | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048686 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 273,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 221 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) | |
| SCIP | f6de4f08-0e23-4a55-a557-7fa985290f2b |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 60,16 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
FL RMS 20 - Kalapsínadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenna 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennakábel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51