ANT-OMNI-2459-04 - Antenna
1284780

Többsávos körsugárzó szabadon mozgó alkalmazásokhoz, kompakt kialakítás, frekvenciasáv: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, nyereség: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, védettség: IP68/IP69K, ütés- és rezgésálló, csatlakozás: N (apa)

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás
Optimálisan alkalmas szabadon mozgó 2,4 MHz-es, 5 MHz-es vagy 6 MHz-es alkalmazásokhoz
Univerzális felhasználhatóság a széles frekvenciatartomány révén
Ütés- és rezgésálló