ANT-DIR-2459-01
-
Antenna
2701186
Irányantenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 2,4 GHz / 5 GHz, nyereség: 9 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK06, tengervízálló, csatlakozás: N (anyag), sarokpánttal és oszlopbilincsekkel, ATEX és IECEx engedély
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Antenna |
| Szállítási terjedelem | tartalmazza a sarokpántokat és az oszlopbilincseket |
| Sugárzási karakterisztika | Irányított |
| Nyereség | 9 dBi |
| Függőleges nyílásszög | 55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Vízszintes nyílásszög | 75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Polarizáció | lineáris, függőleges |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| 5,15 GHz ... 5,875 GHz | |
| Impedancia | 50 Ω |
| Maximális teljesítmény | 10,00 W |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | ≤ 2,00 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | N (anya) |
| Külső átmérő | 25 mm ... 85 mm (Oszlop) |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | max. 30 V |
| Bemeneti áram Ii | max. 600 mA |
| Bemeneti teljesítmény Pi | 0,25 W (Maximális HF bemeneti teljesítmény 24 dBm, IIC csoport) |
| 0,43 W (Maximális HF bemeneti teljesítmény 26,4 dBm, IIB csoport) | |
| 0,74 W (Maximális HF bemeneti teljesítmény 28,7 dBm, IIA csoport) | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 35 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 25 mm ... 85 mm (Oszlop) |
| Anyag (Radom) | PC |
| Anyag (Tartó) | V2A rozsdamentes acél |
| Anyag (Oszlopbilincs) | V2A rozsdamentes acél |
| Csatlakozókábel | nem |
| Egyéb ellenállóság | tengervízálló |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Szélsebesség | 220 km/h |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Tanúsítvány | IBExU14ATEX1116 X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ia IIC T6 Ga |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektronikus berendezések vasúti járműveken | |
| Rázkódás (üzemi) | Az EN 50125-3 szerint, helyzetprofil: „sínen kívül" |
| Rezgés (üzemi) | Az EN 50125-3 szerint, helyzetprofil: „sínen kívül" |
| Egyéb ellenállóság | tengervízálló |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| Megjegyzés | Robbanásvédelem |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50155 |
| Megjegyzés | Vasúti alkalmazás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Megjegyzés | Sínjárművek tűzvédelme |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Oszlopra szerelés | |
| Szerelési útmutató | Bel- és kültéri használatra |
| Cikkszám | 2701186 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN2Z1 |
| Termékkulcs | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356717182 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 431,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 210 g |
| Vámtarifaszám | 85177100 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 04d3ab30-15cc-4723-8954-2ea08bbad731 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 10,264 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennagát 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennaelosztó 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Optimálisan alkalmas helyhez kötött vagy lineárisan mozgó 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es alkalmazásokhoz
Robbanásveszélyes területre
Tengervízálló
Ütésálló ház (IK06)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51