FL WLAN 1120 - Rádiós modul
1386091

WLAN-kliens, szoftveres hozzáférési pont, Wi-Fi 6, belső antennákkal (MIMO) egyfuratos beépítéshez, IP66/68, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, csatlakozási adatok: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST-API számára

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek