IO-Link

Az IO-Link az első globálisan szabványosított IO-technológia a szenzorokkal és aktorokkal folytatott kommunikációra.
Kommunikáció az IO-Linken keresztül
IO-Link logó

Mi az az IO-Link?

Az IO-Link az első világszerte szabványosított I/O-interfész. Ez a technológia kommunikációs szabvánnyá vált a gép- és berendezésgyártás terén. Az IO-Link interfésszel elátott termékek száma gyorsan nő. A kommunikációs szabvány számos előnyt kínál, új alkalmazási lehetőségeket teremt, és az olyan fontos témák közé tartozik, mint az Industrial Internet of Things (IIoT), azaz a dolgok ipari internete. Az IO-Link definíciószerűen egy nyílt és soros pont-pont közötti kommunikációs protokoll, amely szenzoroknak és aktoroknak az automatizálási rendszerhez való csatlakoztatására alkalmas.

Az IO-Link safety megvalósítja a biztonsági kommunikációt az utolsó méterig. Ezáltal a felhasználók a funkcionális biztonság terén is hasznosíthatják az IO-Link tipikus előnyeit, például az egyszerű paraméterezést az IODD-n keresztül, vagy a gyors készülékcserét.

Az IO-Link előnyei

  • A termelékenység növelése
  • A telepítési, karbantartási és cserefolyamatok egyszerűsítése
  • Az adatok nagyobb rendelkezésre állása és pontossága
  • Hibaelhárítás távdiagnosztikán keresztül
Jelzőlámpa a gyártásban

Termelékenység

Az IO-Link eszközök részletes állapotadatokat szolgáltatnak a vezérlő számára. Ezek az adatok segítik a karbantartás tervezését, hiszen a problémák gyorsan felismerhetők. Ha Ön felhasználóként pl. hat havonként elszennyeződött szenzorokról kap figyelmeztetést, akkor évente kétszer, a legmegfelelőbb időpontban tervezheti a tisztítást. A készülékek valós idejű hibafelismerése ezenkívül lehetővé teszi az üzemi költségek csökkentését, mert a nem tervezett kiesési idők a minimálisra csökkenthetők.

Beépítés a kapcsolószekrénybe

Egyszerűség

Az IO-Link rendszerben minden egyszerű. Egyszerű a szerelés, mivel standard kábeleket és csatlakozókat lehet használni. Egyszerű a karbantartás, mivel a rendszerek felügyelet alatt vannak és mód van a beállítások módosítására. Az IO-Link hibafelismerése révén egyszerűen és gyorsan megállapítható egy probléma oka. A vezérlőben tárolt paraméteradatok alapján a csere folyamata is egyszerű. Ha egy IO-Link eszközt cserélni kell, akkor a tárolt paraméterek automatikusan átkerülnek az új IO-Link készülékre, programozó készülék használata nélkül. Ezért a rendszer gyorsan ismét üzemkésszé válik.

Adatelemzés a képernyőn

Adatok nagyobb rendelkezésre állása és pontossága

Az IO-Link nélküli analóg szenzorok adatai gyakran több A/D átalakításon is átesnek, mielőtt elérnék a vezérlőt, és ez hibákhoz vezethet. Az IO-Link eszközök esetében csak egyetlen A/D átalakítás van. Ez növeli a mérési pontosságot, ezzel pedig a teljes folyamat pontosságát.

Távoli konfigurálás a PC-n

Távoli konfigurálás

Az IO-Link eszköz paramétereit Ön az íróasztalánál ülve megváltoztathatja, az állapotjelzésekre reagálva. A hibák elhárításához nem kell többé leállítani a gyártósort, és fizikailag a készülékekhez nyúlni.

Az IO-Link rendszer alkotórészei

Az IO-Link rendszer egy vezérlőből, egy IO-Link masterből és egy vagy több IO-Link eszközből áll. A csatlakoztatáshoz egyszerű, háromeres, árnyékolatlan kábel használható, ami egyszerűsíti és olcsóbbá teszi a telepítést.

Interaktív kép: Az IO-Link rendszer alkotórészei
IO-Link master
A master interfészt képez a fölérendelt vezérlőhöz, vezérli a csatlakoztatott IO-Link eszközökkel lefolytatott kommunikációt, valamint tárolja a paraméteradatokat és az IODD (IO Device Description, készülékleíró) fájlt. Ez a fájl tartalmazza az IO-Link eszköz eszközleírását és paraméteradatait, beleértve a gyártót, a cikkszámot, a funkciókat stb.
PLC (programozható logikai vezérlő)
A vezérlő a bemenetek állapotának felügyeletére és a kimenetek állapotának vezérlésére használatos. A biztonsági adatok feldolgozásához biztonsági vezérlőre van szükség.
IO-Link eszközök
Minden, a rendszerre csatlakoztatott intelligens szenzor és aktor ide értendő, ilyenek pl. az I/O-k, átalakítók, biztonsági relék, motorindítók vagy készülékvédő kapcsolók. Az „intelligens” az IO-Link szempontjából azt jelenti, hogy egy készüléknek azonosító adatai vannak, például sorozatszáma vagy paraméteradatai. Ezek az adatok az IO-Link protokollon keresztül kiolvashatók. Ezenfelül az IO-Link eszköz részletes diagnosztikai adatokat szolgáltathat, amelyek az előretekintő karbantartás és a javítás céljaira használhatók fel.
Aktor
Az aktor olyan kimeneti készülék, amely az elektromos jeleket és áramot mechanikai mozgássá alakítja, és így mechanikus berendezéseket vezérel.
Szenzor
A szenzor fizikai jellemzőket (pl. hőmérséklet, nyomás vagy pozíció) mérő készülék, amely ezeket az értékeket rögzíti, kijelzi, vagy visszajelzést ad.
IO-Link safety master
A hagyományos IO-Link master feladatai mellett az IO-Link safety master lehetővé teszi a biztonsági kommunikációt a funkcionális biztonság terén. A hagyományos, nem biztonsági IO-Link eszközök kiegészítéseként biztonsági IO-Link eszközöket lehet csatlakoztatni. Ilyenek lehetnek pl. a biztonsági érzékelők, OSSDe-n keresztül működő biztonsági érzékelők, a biztonsági aktorok vagy akár a kevert biztonsági készülékek (pl. mechatronikai készülékek).
IO-Link safety
Az új szabvány: biztonságos kommunikáció az utolsó méterig. Az IO-Link egy nyílt és soros pont-pont közötti kommunikációs protokoll, amely szenzoroknak és aktoroknak az automatizálási rendszerhez való csatlakoztatására szolgál.
Bővebben az IO-Link safety rendszerről

Mire képes egy IO-Link eszköz, amire egy standard szenzor nem?

Az IO-Link eszközök háromféle típusú adatot szolgáltatnak:

  • Folyamatadatok: állapotinformációk, amelyeket az IO-Link eszköz olvas ki és az IO-Link masternek továbbít, vagy olyan információk, amelyeket az IO-Link master az IO-Link eszköznek küld. Ebben a folyamatban az állapotinformációk átvitele is megtörténik. Ezáltal Ön ellenőrizheti azt, hogy a folyamatadatok érvényesek-e. Példa a folyamatadatokra: egy távolságérzékelő szenzor által mért távolság.

  • Szervizadatok: olyan információk, amelyeket az IO-Link eszközre lehet írni, vagy az IO-Link eszközből ki lehet olvasni. Példa: a szenzor modellszáma vagy gyári száma, amely segíthet a készülék azonosításában vagy egy új készülék konfigurálásában.

  • Eseményadatok: értesítések, mint például hibajelzések, amelyeket az IO-Link eszköz az IO-Link masternek küld, amikor egy esemény – például túlmelegedés – bekövetkezik.

IO-Link termékek

Termékválasztékunk a legutolsó méterig eljutó kommunikációhoz: