Mi az az IO-Link safety?
Az IO-Link safety a globálisan szabványosított IO-Link kommunikáció kiterjesztése a funkcionális biztonság követelményei szerint. Az IO-Link safety így átfogó és biztonságos kommunikációt valósít meg az automatizálási rendszerekben, a vezérlés szintjétől egészen a terepi biztonsági szenzorokig és aktorokig.
A technológia kiterjesztése révén a felhasználók a funkcionális biztonság terén is hasznosíthatják az IO-Link tipikus előnyeit, például az egyszerű paraméterezést az IODD-n keresztül, vagy a gyors készülékcserét. Az eredmény egy univerzális, egyszerű és költséghatékony biztonsági megoldás. Az IO-Link és az IO-Link safety együttműködése új, gyártóktól független gép- és berendezéskoncepciókat ígér.
Az IO-Link safety előnyei
Az IO-Link safety egyesíti az IO-Link technológia bevált előnyeit a funkcionális biztonság területével:
- A termelékenység növelése a részletes állapotadatoknak köszönhetően
- A telepítési, karbantartási és cserefolyamatok egyszerűsítése a bevezetett szabványok révén
- Az adatok rendelkezésre állásának és pontosságának növelése egyszeri A/D átalakítással
- Gyors konfigurálás a távdiagnosztikának köszönhetően
- A biztonsági alkatrészek integrálása a safety funkcióknak köszönhetően
Hogyan működik az IO-Link safety?
Az IO-Link egy nyílt és soros pont-pont közötti kommunikációs protokoll, amely szenzoroknak és aktoroknak az automatizálási rendszerhez való csatlakoztatására szolgál.
IO-Link safety adatátvitel a fekete csatornán keresztül
A fekete csatorna elv
Az IO-Link Safety technológia kiterjesztése a fekete csatorna (black channel) elvén alapul. Az elv biztonságos kommunikációt tesz lehetővé a szabványosított IO-Link kommunikációs közegen keresztül. Ebből a célból a biztonsági jeleket és a normál jeleket egyetlen kommunikációs csatornán, együtt továbbítják.
Biztonságos és a terepi busztól független kommunikáció az IO-Link safety segítségével
Terepi busztól független kommunikáció
Az IO-Link safety szabványosított kommunikációjának köszönhetően a jövőben csökkenthető a felhasznált IO-Link eszközök száma. Ezáltal a terepi busztól független kommunikáció megkönnyíti a beszerzést is, és lehetővé teszi a raktározási költségek megtakarítását.
Rendszerarchitektúra
Az IO-Link safety rendszer is egy vezérlőből, egy IO-Link safety-képes masterből és egy vagy több eszközből áll. A biztonsági adatok feldolgozásához biztonsági vezérlőre van szükség.
IO-Link safety master és IO-Link safety device
IO-Link safety master
Az IO-Link safety master interfészt képez a fölérendelt biztonsági vezérlőhöz, és lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt a csatlakoztatott IO-Link eszközökkel.
IO-Link safety eszközök
A hagyományos, nem biztonsági IO-Link eszközök mellett az IO-Link safety technológiabővítésnek köszönhetően biztonsági IO-Link eszközöket is lehet az IO-Link safety masterhez csatlakoztatni; ilyenek lehetnek pl. a biztonsági érzékelők, az OSSDe-n keresztül működő biztonsági érzékelők, a biztonsági aktorok vagy a kevert biztonsági készülékek (pl. mechatronikai készülékek).
Az IO-Link safety alkalmazása
A következő alkalmazási példák bemutatják azt, hogy az IO-Link safety mennyire sokoldalú és hasznos lehet a különböző iparágakban.
Gyártósor robotokkal
Robotok biztonságos pozíciófelügyelete
A gyártósoron egy robot támogatja a termék előállításához szükséges nyersanyagok komissiózását.
Az IO-Link safety lehetővé teszi a robot költséghatékony és biztonságos pozíciófelügyeletét. A számos diagnosztikai lehetőség lehetővé teszi a karbantartás tervezését, a hibák felismerését és azok elhárítását. Az IO-Link adattárolási funkciójának köszönhetően károsodás esetén egyszerűen megvalósítható a
készülékcsere. A szabványosított vezetékek használata leegyszerűsíti a vezetékezést.
Master a pneumatikus szelepszigeten
Pneumatikus szelepszigetek biztonságos lekapcsolása
A vészleállító nyomógombok úgy vannak kialakítva, hogy működtetésükkor megszakítják a szelepszigetek tápfeszültségét és ezáltal a hengerek pneumatikus levegőellátását.
Az IO-Link kommunikáció lehetővé teszi a teljes hozzáférést a szelepszigetek diagnosztikai üzeneteihez. A biztonsági lekapcsolás a PLe ill. SIL 3 szintig történik. A csatlakoztatás fokozott védelmi körülmények között is lehetséges az IP65/67 tartományban. A push-pull csatlakozóval ellátott M12-es vezeték használata leegyszerűsíti és optimalizálja a vezetékezést.
IO-Link safety szakcikk
Bővebben az IO-Link safety rendszerről
Szeretne több információt az IO-Link safety rendszerről?
Szakcikkünkből többet tudhat meg a következőkről:
❯ az IO-Link és az IO-Link safety felépítése,
❯ az IO-Link safety a funkcionális biztonság összefüggésében,
❯ változtatások az IO-Link safety segítségével.