CONTACTRON ELR HDC a kalapsínen

Nagy egyenáramú terhelések védelme, felügyelete és kapcsolása

A Phoenix Contact kompakt egyenáramú megszakítója, a CONTACTRON ELR HDC hibrid technológiával és intuitív paraméterezéssel biztosítja a nagy egyenáramú terhelések fenntartható, hatékony és biztonságos üzemeltetését.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az egyenáramú hálózatok védelmi, felügyeleti és kapcsolási funkciói hatékony működése a rendkívül innovatív hibrid technológiának köszönhetően
  • Fenntartható hatékonyságnövelés az egyenáramú hálózatokban az energia visszatáplálása (rekuperáció) révén
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a mindössze 85 mm-es beépítési szélességnek köszönhetően
  • Optimális felhasználóbarátság és rugalmasság a clipx ENGINEER segítségével történő intuitív paraméterezés és az IO-Link interfészen keresztül zajló egyszerű kommunikáció révén
  • Az áramcsúcsok elkerülése kapcsoláskor az integrált előtöltési funkciónak köszönhetően

Mi az egyedülálló a CONTACTRON ELR HDC esetében? Az ipari egyenáramú hálózat üzemeltetéséhez az egyenáramú leágazásoknál olyan kapcsolókészülékekre van szükség, amelyek képesek megbirkózni a különleges kihívásokkal, például az ívmentes kapcsolással. A CONTACTRON ELR HDC-vel a Phoenix Contact az egyik első multifunkciós egyenáramú teljesítménykapcsolót kínálja a piacon.

Topológia: egy ipari egyenáramú hálózat lehetséges felépítése

Az ELR HDC elhelyezése az ipari egyenáramú hálózat egyenáramú leágazásain

ELR HDC egyenáramú teljesítménykapcsoló

A főbb jellemzők és funkciók áttekintése

Kompakt egyenáramú teljesítménykapcsolót kínálunk Önnek hibrid technológiával és intuitív paraméterezéssel. Védje, felügyelje és kapcsolja a nagy egyenáramú terheléseket adatnaplózással, hálózatképességgel és az energia-visszatáplálásnak köszönhetően fenntartható hatékonyságnövekedéssel.

  • Beépítési szélesség: 85 mm
  • Üzemi áram: 10 A ... 55 A
  • Kommunikációs interfészek: IO-Link, DIO
  • Üzemi feszültség: 0 V ... 810 V
  • Túláram, túlfeszültség és túl alacsony feszültség elleni védelem
  • Intuitív paraméterezés a clipx ENGINEER segítségével
  • Integrált előtöltés a köztes áramkörökhöz
  • Minden pólus galvanikus leválasztása relével

CONTACTRON ELR HDC: védi, felügyeli és kapcsolja a nagy egyenáramú terheléseket – teljesen ívképződés nélkül

Ipari autógyári környezet karbantartó személyzettel

Ipari egyenáramú hálózat az autóiparban

Az egyenáram mint az autóipar kulcstechnológiája

Az autóiparban az egyenáramot a jövő kulcstechnológiájának tekintik, és a nagy német vállalatok úttörők az integrálásában. A DC szektorok védelme, felügyelete és átkapcsolása egy meglévő DC infrastruktúrára olyan technikai kihívások, amelyekre a Phoenix Contact már ma tudja a választ.

A pontosan ezekre a feladatokra kifejlesztett CONTACTRON ELR HDC egyenáramú teljesítménykapcsoló felügyeli az üzemi áramot és feszültséget, és az előtöltés funkcióval megakadályozza az áramcsúcsokat a bekapcsoláskor. Túláram esetén háromlépcsős lekapcsolás történik.

Egyenáramú hálózatok az épületautomatizálásban

Alkalmazás az épületautomatizálásban – DC hálózatok

Egyenáramú hálózatok az épületautomatizálásban

Az egyenáram integrálása az épületautomatizálásba innovatív kapcsoló- és védőkészülékeket is igényel. Az egyenáramú terhelések kezelése, különösen az előtöltés és a kapcsolás, valamint a feszültség és az áram felügyelete döntő fontosságú. A rendkívül rövid lekapcsolási idők javítják az üzembiztonságot hiba esetén. A teljes rendszer energiahatékonysága az energiaátalakítások (pl. AC/DC) számának csökkentésével nő. A közvetlen egyenáramú betáplálás (pl. fotovillamos rendszerek használata esetén) szintén csökkenti az energiaveszteségeket.

Munkatársak egy egyenárammal működő ipari üzemben

Egyenáramú hálózatok az iparban

Az egyenáramú hálózatok az iparban egyre fontosabbá válnak a fenntarthatóbb termelés felé vezető úton. A Phoenix Contact elkötelezett az egyenáramú technológia biztonságos használata mellett, és más vállalatokkal együtt átfogó egyenáram-alapú intelligens hálózatok kutatásával foglalkozik. Tudja meg, miért az egyenáram a jövő ipari energiarendszere, és mi köze van ennek a fenntarthatósághoz.