ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Teljesítménykapcsoló
1368127

Egyenáramú megszakító nagy egyenáramú terhelések védelmére, felügyeletére és kapcsolására, közbenső köri előtöltés; paraméterezhető, 0 V DC ... 800 V DC, 55 A-ig, kikapcsolás zárlat esetén < 10 µs alatt a hibrid technológiának köszönhetően, integrált buszkommunikáció

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek