IO-Link csatolók Az érintésmentes energia- és adatcsatolók használatával kopás- és karbantartás-mentesen láthatja el a készülékeket árammal és IO-Link adatokkal. Ahol a hagyományos csatlakozástechnikák a korlátozott hely és mozgástér, a rezgés, a por és szennyeződés, a forgás és a gyakori csatlakoztatási ciklusok miatt elérik a határaikat, az érintésmentes adatátvitel kopásmentes kommunikációt kínál.

IO-Link csatolók

Önnek nyújtott előnyök

  • Érintésmentes – nincs kopás, nincs szennyeződés, nincs ferde csatlakoztatás
  • Rugalmas – az energia mellett IO-Link-adatok vagy két digitális jel is továbbítható
  • Robusztus – IP68 rozsdamentes acél ház M12 csatlakozókkal a magas igényeket támasztó környezetben való használathoz
  • Kompakt – M30 kialakítás a helytakarékos szereléshez
  • Kompatibilis – gyártótól függetlenül használható az összes szokványos IO-Link A osztályú eszközzel
IO-Link csatolók

IO-Link csatoló – egyszerű, mint egy dugaszolható csatlakozó

Érintésmentes energia- és IO-Link-átvitel

A csatolók érintésmentesen továbbítják az energiát (≤18 W) és az IO-Linket (≤230,4 kbit/s) akár 7 mm-es légrésen keresztül. Az energiaátvitel induktív módon és nem fémes köztes anyagokon, például üvegen, műanyagon vagy fán keresztül is megvalósítható, ami az alkalmazások széles körét teszi lehetővé.

A légrésen keresztül megvalósuló közeli kommunikáció révén nincs szükség frekvenciatervezésre vagy rádiótechnikai szaktudásra. Az IO-Link-csatolók gyártótól függetlenül használhatók az összes szokványos IO-Link A osztályú eszközzel. A készülékeket ezenfelül nem kell konfigurálni, és olyan egyszerűen használhatók, mint a dugaszolható csatlakozók.

Önnek nyújtott előnyök: az ipari alkalmazásokban egyszerűen cserélhetők a kopásra hajlamos dugaszolható csatlakozók és csúszógyűrűk, és minimalizálhatók a kiesések költségei.

IO-Link csatolók

IO-Link csatoló használatban

Nagy szerelési szabadság a rugalmas megközelítési lehetőségeknek köszönhetően

A hagyományos dugaszolható csatlakozós megoldásokkal szemben az IO-Link csatolók tetszőleges irányból, vagy akár forogva is egymáshoz illeszthetők. A csatolóknak továbbá nem kell pontosan egymással szemben lenniük, hanem egymáshoz képest eltolva, vagy szögben elfordítva is használhatók.

Önnek nyújtott előnyök: enyhébb pontossági követelmények a két, egymástól független berendezésrész mechanikai mozgásával kapcsolatban.

IO-Link csatolók

IO-Link csatoló robusztus házzal

Robusztus mechanika és precíz szerelés

Az IP68-as háznak köszönhetően az IO-Link-csatolók magas igényeket támasztó környezetben is használhatók. A rendkívül robusztus, teljes egészében fémből készült folyamatos menetes csővel rendelkező ház változó beépítési helyzeteket tesz lehetővé a szerelési tartószerkezeten belül. A hengeres M30 kialakítás rugalmas és egyszerű szerelést tesz lehetővé.

Önnek nyújtott előny: pontos szerelés korlátozott helyviszonyok között.

Összekapcsolás a jövőálló automatizálásért

Az érintésmentes energia- és adatcsatolók használatával árammal és adatokkal láthatja el a készülékeket. Az IO-Link csatolók könnyen integrálhatók egy IO-Link master és egy IO-Link eszköz közé, és azonnal használatra készek. A szabványosított IO-Link interfésznek köszönhetően a csatolók az összes szokványos IO-Link A osztályú eszközzel használhatók.

IO-Link csatoló topológia

Érintésmentes energia- és adatátvitel közeli tartományban