Hibrid motorindító, max. 500 V feszültségű 3~ AC motorok irányváltásához, kimeneti áram: 2,4 A, 24 V DC vezérlőfeszültséggel, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítás funkció SIL 3 / PL e-ig és direkt rugós csatlakozás.
Hibrid motorindítók
Hibrid motorindítóink egyetlen készülékben kiváltják a hagyományos irányváltó védőkapcsolást és a motorvédelmet. A hibrid motorindítókkal a motorokat megbízhatóan és gyorsan lehet kapcsolni. A készülékek mindenütt használhatók, ahol háromfázisú aszinkron motorok irányváltása és védelme a feladat. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. VÉSZLEÁLLÍTÁS) kaphatók.
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 2 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3/PL e szintig és csavaros csatlakozás.
Hibrid motorindító 3~ AC motorok indításához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3 / PL e szintig és csavaros csatlakozás.
Hálózatba köthető hibrid motorindító max. 500 V feszültségű 3~ AC motorok irányváltásához, kimeneti áram: 3 A, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítási funkció SIL 3 / PL e-ig, és direkt rugós csatlakozás. Csatlakoztatás IO-Linkhez.
Hibrid motorkapcsoló, max. 500 V AC feszültségű és 2,4 A kimeneti áramú 3~ AC motorok irányváltásához, 24 V DC vezérlőfeszültséggel, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítás SIL 3 / PL e-ig, valamint csavaros csatlakozás
Hálózatba köthető hibrid motorindító max. 500 V feszültségű 3~ AC motorok indításához, kimeneti áram: 3 A, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítási funkció SIL 3 / PL e-ig, és direkt rugós csatlakozás. Csatlakoztatás IO-Linkhez.
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 9 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3 / PL e szintig és csavaros csatlakozás.
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás.
Hibrid motorindító 3~ AC-motorok indításához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3 / PL e szintig és direkt rugós csatlakozás.
Hibrid motorindító 3~ AC motorok indításához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás.
Hibrid motorindítóink előnyei
- Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
- Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
- Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
- Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
- A motorindítók a COMPLETE line rendszer részei
CONTACTRON hibrid technológia
CONTACTRON hibrid technológia a motorindítók tízszeres élettartamáért
Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával: a berendezések nagyobb rendelkezésre állása a kopásmentes félvezető-technológia és a robusztus relétechnika kombinációjával.
Moduláris hibrid motorindítók a berendezések nagy rendelkezésre állásáért
Moduláris hibrid motorindítók
A CONTACTRON pro a Phoenix Contact új termékcsaládja, amely a biztonság egyszerű integrálását kínálja, valamint modulárisan bővíthető. Mindez a hibrid technológián alapul – az egyszerűbb funkcionális biztonságért, a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáért és a bonyodalmak nélküli kezelésért
A hibrid motorindítók előnyei
- Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
- A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer hosszabb élettartam révén
- Egyszerű kezelés: a gazdaságos kalapsín-buszcsatlakozóval kábelezést, és ezzel költséget takaríthat meg
- Megbízható motorállapot-visszajelzés opcionális relémodullal.
Hibrid motorindítók egyszerű hálózatba kötése IO-Link használatával
Hálózatképes motorindítók
A bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül valósul meg. Az elterjedt terepibusz-rendszerekhez megfelelő átjárók kaphatók. Továbbítsa egyszerűen a folyamatadatokat, kösse gyorsan hálózatba a készülékeit akár az interfészrendszerrel, akár a kapható IO-Link változatokkal. A hely és a vezetékezés megtakarítása mellett használja ki a diagnosztikai funkciók előnyeit is. A folyamatadatok egyedi összekapcsolása támogatja Önt az alkalmazás követelményeinek teljesítésében – a digitalizálás és az Ipar 4.0 szempontjait is figyelembe véve.
A hibrid motorindítók előnyei
- Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
- Az IFS-résztvevők egyszerű 24 V-os tápellátása további vezetékezési ráfordítás nélkül
- További IFS-résztvevők gyors csatlakoztatása a felpattintható kalapsín-buszcsatlakozóval
- I/O-kártyák (vezérlő) takaríthatók meg az átjárón lévő 8 digitális bemenetnek és 4 digitális kimenetnek köszönhetően
Önálló motorindítók: költséghatékonyság a funkciók igény szerinti kiválasztásával
Önálló motorindítók
A kompakt hibrid motorindítókkal a motorok gyorsan és megbízhatóan kapcsolhatók. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkron motorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó motorindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.
Az önálló motorindítók előnyei
- Kisebb helyigény a keskeny kialakítás miatt: 22,5 mm-es beépítési szélesség
- Egyszerű vezetékezés az integrált reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
- Max. tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid motorindító technológia kíméletes kapcsolása révén
- Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
- Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén