Hibrid motorindítók

Hibrid motorindítók

Hibrid motorindítóink egyetlen készülékben kiváltják a hagyományos irányváltó védőkapcsolást és a motorvédelmet. A hibrid motorindítókkal a motorokat megbízhatóan és gyorsan lehet kapcsolni. A készülékek mindenütt használhatók, ahol háromfázisú aszinkron motorok irányváltása és védelme a feladat. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. VÉSZLEÁLLÍTÁS) kaphatók.

Go to Product Detail Page for item 2901988
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Adatinterfész
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Adatinterfész
2901988

Átjáró az interfészrendszer max. 32 egységének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel az EtherNet/IP™ protokollon keresztül. Az interfészrendszer egységei a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül köthetők össze az átjáróval, a kalapsín-buszcsatlakozót mellékeltük.

Go to Product Detail Page for item 2297620
EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész
EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész
2297620

Átjáró az interfészrendszer max. 32 egységének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFIBUS DP protokollon keresztül. Az interfészrendszer egységei a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül köthetők össze az átjáróval, a kalapsín-buszcsatlakozót mellékeltük.

Hibrid motorindítóink előnyei

  • Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
  • A motorindítók a COMPLETE line rendszer részei
CONTACTRON hibrid technológia

CONTACTRON hibrid technológia

CONTACTRON hibrid technológia a motorindítók tízszeres élettartamáért

Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával: a berendezések nagyobb rendelkezésre állása a kopásmentes félvezető-technológia és a robusztus relétechnika kombinációjával.

Moduláris hibrid motorindítók a berendezések nagy rendelkezésre állásáért

Moduláris hibrid motorindítók a berendezések nagy rendelkezésre állásáért

Moduláris hibrid motorindítók

A CONTACTRON pro a Phoenix Contact új termékcsaládja, amely a biztonság egyszerű integrálását kínálja, valamint modulárisan bővíthető. Mindez a hibrid technológián alapul – az egyszerűbb funkcionális biztonságért, a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáért és a bonyodalmak nélküli kezelésért

A hibrid motorindítók előnyei

  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
  • A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer hosszabb élettartam révén
  • Egyszerű kezelés: a gazdaságos kalapsín-buszcsatlakozóval kábelezést, és ezzel költséget takaríthat meg
  • Megbízható motorállapot-visszajelzés opcionális relémodullal.
Hibrid motorindítók egyszerű hálózatba kötése IO-Link használatával

Hibrid motorindítók egyszerű hálózatba kötése IO-Link használatával

Hálózatképes motorindítók

A bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül valósul meg. Az elterjedt terepibusz-rendszerekhez megfelelő átjárók kaphatók. Továbbítsa egyszerűen a folyamatadatokat, kösse gyorsan hálózatba a készülékeit akár az interfészrendszerrel, akár a kapható IO-Link változatokkal. A hely és a vezetékezés megtakarítása mellett használja ki a diagnosztikai funkciók előnyeit is. A folyamatadatok egyedi összekapcsolása támogatja Önt az alkalmazás követelményeinek teljesítésében – a digitalizálás és az Ipar 4.0 szempontjait is figyelembe véve.

A hibrid motorindítók előnyei

  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás a hozzá illő átjáró segítségével
  • Az IFS-résztvevők egyszerű 24 V-os tápellátása további vezetékezési ráfordítás nélkül
  • További IFS-résztvevők gyors csatlakoztatása a felpattintható kalapsín-buszcsatlakozóval
  • I/O-kártyák (vezérlő) takaríthatók meg az átjárón lévő 8 digitális bemenetnek és 4 digitális kimenetnek köszönhetően
Önálló motorindítók: költséghatékonyság a funkciók igény szerinti kiválasztásával

Önálló motorindítók: költséghatékonyság a funkciók igény szerinti kiválasztásával

Önálló motorindítók

A kompakt hibrid motorindítókkal a motorok gyorsan és megbízhatóan kapcsolhatók. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkron motorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó motorindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

Az önálló motorindítók előnyei

  • Kisebb helyigény a keskeny kialakítás miatt: 22,5 mm-es beépítési szélesség
  • Egyszerű vezetékezés az integrált reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Max. tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid motorindító technológia kíméletes kapcsolása révén
  • Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
  • Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén