EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész
2297620

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Átjáró az interfészrendszer max. 32 egységének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFIBUS DP protokollon keresztül. Az interfészrendszer egységei a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül köthetők össze az átjáróval, a kalapsín-buszcsatlakozót mellékeltük.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

8 digitális bemenet és 4 kimenet szabadon paraméterezhető
A DPV1 specifikáció (EN 50170) szerint tanúsított
Hibatűrő üzemmód támogatása
Digitális kapcsolókimenetek az EMM...IFS (jobb / bal forgásirány) közvetlen vezérléséhez
Kommunikáció TBUS-on keresztül maximum 31 EMM...IFS modullal