Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka
0828790

Műanyag lapka, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 189, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD nyomtatókkal
Az US-EMLP ... UniSheet feliratozó termékcsalád nagy tapadóképességű öntapadó készülékjelölőket kínál
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint