THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató
5148888

Mobil termotranszfer nyomtató kártya kiszerelésű anyagokhoz, hálózati tápegységgel, európai/USA hálózati kábellel és USB-kábellel. A kézikönyvet német és angol nyelven kinyomtatva is mellékeltük. Tár UCT-TM... lapokhoz és tár US-... kártyákhoz. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54) csomagolási egységenként, festékszalagos kazetta = 70 m

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű adatbevitel a teljesen integrált jelölőszoftvernek (MARKING system alkalmazás) és a felhajtható többérintéses érintőképenyőnek köszönhetően Ezenkívül a PROJECT complet szoftverrel is vezérelhető
Rugalmas alkalmazási területek több, mint 600 különböző jelölőanyaggal a legkülönbözőbb alkalmazások jelöléseihez
Karbantartásmentes működés a bevált termotranszfer nyomtatási technológiával, 300 dpi felbontással
100 %-ig független a cserélhető, újratölthető nagyteljesítményű akkumulátornak köszönhetően
Egyszerű anyag- és festékszalagcsere kevesebb, mint 10 másodperc alatt
Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást
Gyors, kiváló minőségű és tartós nyomtatott jelölés, egy kártya nyomtatása kevesebb, mit 8 másodpercig tart.