Festékpatron - BM ID-CARTR. CY
1044346

Csere UV tinta, 23 ml, cián színű


Termékrészletek




Terméktípus Nyomtatórendszer-tartozékok

Környezeti feltételek
Ajánlott tárolási feltételek 0 °C ... 20 °C, hűvös és száraz helyen tárolandó, eredeti csomagolásban.

Cikkszám 1044346
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BG1213
Termékkulcs BG1213
Katalógus oldalszáma 33. (C-3-2019) oldal
GTIN 4055626620763
Tömeg/db (csomagolással) 148 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 41,5 g
Vámtarifaszám 32159020
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140605

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

EAC

Engedély azonosítója: RU D-DE.GB09.B.00141

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett