THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató
1472405

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Termotranszfer nyomtató kártyaanyagokra történő nyomtatáshoz, 300 dpi nyomtatási felbontással. A 7"-os színes érintőkijelzőnek, a beépített "MARKING system alkalmazás"-nak és a cserélhető akkumulátornak köszönhetően helyhez kötött és mobil használatra egyaránt alkalmas.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A jelölési megoldások egyszerű tervezése a helyszínen a beépített jelölőszoftvernek és a beállítható 7"-os multi-touch kijelzőnek köszönhetően. További vezérlés az asztali jelölőszoftveren keresztül lehetséges.
100%-ig  független a cserélhető és újratölthető akkumulátornak köszönhetően
Egyszerű anyag- és festékszalagcsere kevesebb, mint 10 másodperc alatt
Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást
Gyors és kiváló minőségű nyomtatás kártyaanyagonként 8 másodperc alatt
Az összes állapot- és hibaüzenet kezelése egyszerű, mivel megfelelő videók hívhatók elő és játszhatók le közvetlenül az érintőképernyőn
A 300 dpi nyomtatási felbontás ma már teljesen általános az iparban az összes szokásos alkalmazáshoz és anyaghoz
Hatékony és kevés karbantartást igénylő működés a jól bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően